回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX40056F, MAX40056T, MAX40056U评估套件 Jan 16, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 高精度实时电流监测,带有故障检测
  • 内部可用1.5V基准
  • -0.3V至+65V输入共模范围
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 评估8引脚µMAX MAX40056FAUA+器件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 电池组监测器
  • 电感负载电流监测
  • PWM H桥电机,在线/同相/绕组电流检测
  • 螺线管电流检测

描述

MAX40056评估套件(EV kit)为完全装配的演示套件,提供经过验证的设计,用于评估MAX40056F/MAX40056T/MAX40056U高精度、高电压、双向电流检测放大器,支持伺服电机控制和螺线管驱动等PWM应用。MAX40056F/MAX40056T/MAX40056U是48V或较低BLDC、感应电机应用的理想选择,例如机器人、取放机、3D打印机,以及其他伺服电机控制系统。

该评估套件上所使用的器件型号为MAX40056FAUA+,采用8引脚µMAX封装,增益为50V/V。关于其他可用的引脚兼容选项(MAX40056TAUA+,增益为20V/V;MAX40056HAUA+,增益为10V/V),请联系工厂。

简化框图

MAX40056EVKIT: Photo Board MAX40056EVKIT: Photo Board Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX40056F, MAX40056T, MAX40056U评估套件 Jan 16, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心