回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX4003评估板 Aug 31, 2006
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
  • 2.7V至5.5V单电源工作
  • 50Ω SMA端子用于RF输入
  • 板载准测量模式电路
  • 板载关断控制
  • 经过完全安装与测试的表面安装电路板

应用/用途

  • 蜂窝手机(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)
  • 光纤模块的RSSI
  • 发送器功率测量与控制
  • 用于无线终端设备的TSSI

描述

MAX4003评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板,用于评估采用8引脚µMAX®封装的RF检测器MAX4003。MAX4003评估板带有板载关断控制及准测量模式电路,以提供评估MAX4000/MAX4001/MAX4002的简易方法。RF输入端利用一个50Ω SMA端子可以方便地连接测试设备。MAX4003评估板还可用于评估MAX4000/MAX4001/MAX4002 RF检测控制器。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX4003评估板 Aug 31, 2006