点击查看特定型号的库存状况。
创建原理图或仿真器件,请使用EE-Sim®:
MAX40026评估套件(EV kit)为完全装配的演示套件,提供经过验证的设计,用于评估MAX40026超低280ps传输延迟、超低频散比较器,2mV滞回。评估板布局具有可选配置,根据需要可以很容易地修改输入端接。比较器输出设计为驱动低压差分信号输出(LVDS)。LVDS输出有助于最大程度降低功耗,以及直接连接高速互联器件、FPGA和CPU。MAX40026比较器是传播时间(TOF)距离测量应用的理想选择。
评估套件演示8引脚TDFN封装的MAX40026ATA/VY+。
备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。
质量管理体系 > 环境管理体系 >
相关资料
MAX3522BDOCSIS 3.1 Programmable-Gain Amplifier
MAX490171.7V, Dual microPower Comparator with Built-In Reference
MAX40660Transimpedance Amplifier with 100mA Input Current Clamp for Automotive LiDAR
MAX40661Transimpedance Amplifier with 100mA Input Current Clamp for Automotive LiDAR
拖拽图标可自定义页面布局。
请 申请询价
抱歉,由于您账号受限,我们无法为您下单。请尽快联系客户支持
非常抱歉,我们不支持来自非企业/学校邮箱的样品申请,您可以:
感谢您选择Maxim
感谢您选择Maxim。我们对每位客户每年可申请的免费样品有数量限制,您的申请量已超出上限。如有疑问,请联系samples-admin@maximintegrated.com。 或者,您可以 点击这里 购买产品。
姓名 email@mycompany.com 123-456-7890 我的公司名称 城市, 州, 邮编 国家
个人信息
终端客户信息
Maxim的产品会用于什么项目?
Maxim的物料会用于制造什么产品?
*必填项
我们需要以下的信息来审批您的询价申请,请提供尽量详细的资料。
您的询价已成功提交。我们将在24小时内给您回复,请注意查收Email。 访问 我的询价单 谢谢!
您确定要申请企业账号吗?
历史搜索