回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
主要特征
- 快传输延迟:280ps (典型值)
- 低过驱动失真:25ps (VOD = 20mV至100mV)
- 2.7V至3.6V电源电压
- 39.4mW @ 2.7V电源
- 高电源效率LVDS输出
- -40°C至+125°C温度范围
应用/用途
- 汽车应用
- 通信
- LIDAR、RADAR和SONAR中距离检测
- 高速差分线接收器
- 高速电平转换
- 示波器中高速触发
- 振荡器
- 测试与测量
- 门限检测器
- 传播时间传感器
描述
MAX40025评估套件(EV kit)为完全装配的演示套件,提供经过验证的设计,用于评估MAX40025超低280ps传输延迟、超低失真比较器。评估套件提供布局选项,很容易改造输入端接,支持更换输入端接。比较器输出设计为驱动低压差分信号输出(LVDS)。LVDS输出有助于最大程度降低功耗,以及直接连接高速互联器件、FPGA和CPU。MAX40025比较器是传播时间距离测量应用的理想选择。
评估套件演示MAX40025CAWT+,器件采用6引脚晶圆级封装(WLP)。关于其他可用的引脚兼容选项(MAX40025AAWT+),请联系工厂。