回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX4000MAX4001MAX4002评估板 Sep 13, 2002
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
  • 2.7V至5.5V单电源工作
  • RF输入端有50Ω SMA端子
  • 低截面设计(最大高度0.65mm)
  • 板上伪测量模式电路
  • 板上关断控制
  • 超紧凑方案
  • 经完全装配和测试的表贴式电路板

应用/用途

  • 蜂窝手机(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)
  • 光纤模块的RSSI
  • 发送器功率测量与控制
  • 用于无线终端设备的TSSI

描述

MAX4001评估板(EV kit)是一块经过完全装配并测试的表贴电路板,用于测评采用9焊球晶片级封装(UCSP™)的RF检测控制器MAX4001。MAX4001评估板带有板上关断控制及伪测量模式电路,以提供一个简单易行的测评MAX4001的方法。RF输入端利用一个50Ω SMA端子可以方便地连接测试设备。MAX4001评估板也可以用于测评MAX4000和MAX4002 RF检测控制器。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX4000MAX4001MAX4002评估板 Sep 13, 2002