回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX40018 评估板 Apr 05, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 支持多种运放配置
  • 便于元件安装
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 手持式设备
  • 笔记本电脑和平板电脑
  • 便携式仪表
  • 便携式医疗设备
  • 可穿戴设备

描述

MAX40018评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX40018低功耗、满摆幅、双通道运算放大器(运放),器件采用8焊球(1.63mm x 0.91mm x 0.5mm)晶圆级封装(WLP)。评估板电路预配置为同相放大器,但通过更改少数几个元件即可支持其它结评构。

评估板已安装MAX40018ANA+。

简化框图

MAX40018EVKIT: Photo Board MAX40018EVKIT: Photo Board Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX40018 评估板 Apr 05, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心