回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX40016 评估板 Apr 05, 2018
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
  • 集成电流检测元件
  • 4阶十倍程测量范围
    • 精度小于300µA,范围可达3A
  • 承受高达4A过载
  • +2.5V至+5.5V输入共模范围
  • 低功耗模式将耗流降到10µA以下
  • 微小、1.98mm x 1.31mm、15焊球WLP封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 评估MAX40016ANL+
  • 便于元件安装
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 移动设备
  • 便携式仪表
  • RF功率监测

描述

MAX40016评估板(EV Kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX40016宽动态范围电流检测放大器。MAX40016集成检测元件,无需体积庞大、成本昂贵的外部检测/旁路电阻。器件测量4个十倍程电流(从不足300µA至3A),同时保证高精度输出读数。评估板演示MAX40016,器件采用微小尺寸、节省空间的15焊球晶圆级封装(WLP)。

MAX40016评估板PCB已安装MAX40016ANL+器件。

简化框图

MAX40016EVKIT: Photo Board MAX40016EVKIT: Photo Board Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX40016 评估板 Apr 05, 2018