回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX40009/MAX40008评估板 Jun 07, 2017
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
  • 300ns传输延迟
  • 较宽共模电压输入范围:-0.2V至VDD + 0.2V
  • 滞回增加可配置性
  • 评估6焊球WLP封装
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • IR接收器
  • 电平转换器
  • 移动通信
  • 便携式/电池供电系统
  • 门限检测器/鉴别器
  • 窗比较器

描述

MAX40009评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PC板,评估MAX40008/MAX40009带关断输入的单路比较器。评估板已安装推挽式输出MAX40009ANT+,工作在1.7V至5.5V VDD电压。MAX40009具有较宽共模电压输入范围:-0.2V至VDD + 0.2V。评估板演示MAX40009ANT+,器件采用超小尺寸、0.73mm x 1.1mm、6焊球晶圆级封装(WLP),焊球间距为0.35mm。

评估板可用于评估采用6焊球WLP封装的MAX40008和MAX40009。如果要评估MAX40008 (开漏输出版本),用MAX40008代替U1 (MAX40009),并安装跳线J1。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX40009/MAX40008评估板 Jun 07, 2017