回到顶部
MAX34417 评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX34417 评估板 | Mar 14, 2018 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 很容易评估MAX34417
- USB-12C/SMBus接口
- 兼容PC、笔记本电脑或运行Windows XP®、Windows® 7/8/10的平板电脑
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 服务器
- 智能电话
- 平板电脑
- 超极本
描述
MAX34417评估板(EV kit)提供评估MAX34417 SMBus 4通道高动态范围功耗累加器所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。评估板包括已安装MAX34417ENE+,以及与PC通信的micro-USB电缆。
观看视频:MAX34417评估系列简介Technical Docs
数据资料 | MAX34417 评估板 | Mar 14, 2018 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。