回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX2679MAX2679B评估板 Jun 16, 2017

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 便于评估MAX2679/MAX2679B IC
  • 1.08V至1.98V单电源工作
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

描述

MAX2679/MAX2679B评估板(EV kit)简化MAX2679/MAX2679B GPS/GNSS超低电流低噪声放大器(LNA)的评估。在无需附加支持电路的条件下,能测试器件的RF性能。评估板提供50Ω SMA输入和输出连接器。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX2679MAX2679B评估板 Jun 16, 2017

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心