回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX2036评估板 May 19, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 8通道架构
  • 高集成度适合超声成像应用
  • 与MAX2035引脚兼容
  • VGA特性
    • 最大增益、增益范围以及输出参考噪声性能均经过优化,适合与10位ADC连接
      • 最大增益为39.5dB
      • 总增益范围为50dB
      • 5MHz时,具有60nV/的超低输出参考噪声
  • 绝对增益误差为±0.5dB
  • 每通道功耗为120mW
  • 可使能或禁止的输出VGA箝位功能,消除ADC过驱动
  • 全差分VGA输出,可直接驱动ADC
  • 可变增益范围可实现50dB动态范围
  • VOUT = 1.5VP-P、fIN = 5MHz时,HD2为-62dBc
  • VOUT = 1.5VP-P、fIN = 5MHz时,双音超声规范* IMD3为-52dBc
  • CWD混频器特性
    • 极低的混频器热噪声和抖动噪声:1.25MHz载波、1kHz偏移时为-155dBc/Hz
    • 串口可编程LO相位发生器,提供4、8、16 LO正交相位分辨率
    • 可选择独立通道的4 x fLO LO输入驱动
    • 每通道功耗为269mW (标准工作模式)和226mW (低功耗模式)

应用/用途

  • 声纳系统
  • 超声成像

描述

MAX2036评估板(EV kit)简化了MAX2036 8通道可变增益放大器(VGA)和可编程八路混频器阵列的评估。评估板在工厂进行了完全安装和测试。评估板的输入、输出端口均包含标准SMB连接器,允许在测试台上进行快速简便的评估。MAX2036支持10位ADC性能。

该文档提供了评估器件所需的测试设备清单、简单明了的功能验证测试步骤、评估板电路说明、电路原理图、元件列表以及每层PCB的布局。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX2036评估板 May 19, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com