回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16913MAX16913A评估板 Oct 22, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 5V至18V输入电压范围
  • 输入可承受42V电压
  • 可通过电阻调节负载开路门限
  • 负载开路门限设置输入(OLT,MAX16913A)
  • 漏极开路输出指示负载开路(/OL)
  • 漏极开路输出指示负载短路(/SC)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 汽车安全与信息终端
  • 远端LNA隐含供电

描述

MAX16913A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,用于评估MAX16913A高压、高边检流开关。评估板采用5V至18V直流电源供电。评估板演示了器件的漏极开路故障信号指示(/OL和/SC)、负载开路门限设置输入(OLT)以及关断功能(SHDN)。

MAX16913A评估板还可评估MAX16913,后者具有内部设置的负载开路门限。如需评估MAX16913,订购MAX16913A评估板时可申请MAX16913GEE+免费样品。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16913MAX16913A评估板 Oct 22, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心