All Products
回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/all-products/campaigns/2018/wearable-platforms-simplify-design

可穿戴平台简化健康和健身设备的设计

您是否致力于为健康和健身可穿戴设备开发高精度光学心率方案,但仍然停留在纸面上?设计光学方案和运动补偿算法可能会非常复杂且耗费时间。必须考虑用户体验,例如舒适度、长电池寿命和可靠的性能。MAX-HEALTH-BANDMAX-ECG-MONITOR评估和开发平台可帮助您克服这些困难。

可穿戴ECG和心脏监测仪评估和开发平台

利用胸带/湿电极以及Android应用程序收集和分析ECG和心率数据,支持临床和健身应用。利用嵌入式算法快速开发应用,收集原始数据,开发自己的定制算法。

了解 MAX-ECG-MONITOR
心率和活动监测仪评估和开发平台

采用腕戴式平台,提供简化途径,从健康传感器提取高精度生命体征和原始数据,适用于可穿戴设计。可选择通过Bluetooth<sup>®</sup>将算法输出和原始数据流化输出到智能手机app,用于定制算法开发。

了解 MAX-HEALTH-BAND