SIMO电源管理IC (PMIC)

基于 单电感多输出(SIMO)架构 的PMIC采用单电感作为储能元件,支持多路独立的直流输出。利用更少的电感可提高效率,缩小电源尺寸高达50%。低静态电流意味着节能,最终有效延长空间受限设计的电池寿命。 

Lower Power for Location Tracking IoT Designs

Lower Power for Location Tracking IoT Designs

SIMO电源管理IC产品表


 

说明 型号 订购 评估套件 设计工具和模块
超低功耗PMIC,具有3输出SIMO升/降压调节器、2个LDO和Li+电池充电器 MAX77654 购买 购买 下载评估套件GUI
超低功耗PMIC,具有3输出SIMO升/降压调节器、Li+电池充电器和LDO MAX77650 购买 购买 下载评估套件软件
MAX77651 购买 购买 下载评估套件软件
nanoPower三路输出、SIMO升/降压调节器,带RSEL。WLP或QFN封装。 MAX17270 购买 购买 利用EE-SIM进行设计和仿真
nanoPower三路输出、SIMO升/降压调节器,带I2C。WLP或QFN封装。 MAX17271 购买 购买 利用EE-SIM进行设计和仿真
超低功耗PMIC,具有3输出SIMO升/降压调节器、Li+电池充电器、LDO和8个GPIO MAX77278 购买 购买 下载评估套件软件
超低功耗PMIC,具有3输出SIMO升/降压调节器和LDO MAX77640 购买 购买 下载评估套件软件
MAX77641 购买 购买 下载评估套件软件
超低功耗PMIC,具有3输出SIMO升/降压调节器 MAX77680 购买 购买 下载评估套件软件
MAX77681 购买 购买 下载评估套件软件

SIMO电源管理IC资源