All Products
回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/all-products/campaigns/2018/simo-pmics

SIMO电源管理IC (PMICs)

基于 单电感多输出(SIMO)架构的PMIC采用单电感作为储能元件,支持多路独立的直流输出。利用更少的电感可提高效率,缩小电源尺寸高达50%。低静态电流意味着节能,最终有效延长空间受限设计的电池寿命。  

说明 型号 订购 评估套件 设计工具和模块
超低功耗PMIC,具有3输出SIMO升/降压调节器、2个LDO和Li+电池充电器 MAX77655 样品/购买 购买 下载评估套件软件
低 IQ SIMO PMIC,4路输出,总输出电流高达700mA MAX77654 样品/购买 购买 下载评GUI估套件
超低功耗PMIC,具有3输出SIMO升/降压调节器、Li+电池充电器和LDO MAX77650 样品/购买 购买 下载评估套件软件
MAX77651 样品/购买 购买 下载评估套件软件
nanoPower三路输出、SIMO升/降压调节器,WLP或QFN封装。 MAX17270 样品/购买 购买 利用EE-Sim进行设计和仿真
nanoPower三路输出、SIMO升/降压调节器,带I2C。WLP或QFN封装。 MAX17271 样品/购买 购买 利用EE-Sim进行设计和仿真
超低功耗PMIC,具有3输出SIMO升/降压调节器、Li+电池充电器、LDO和8个GPIO MAX77278 样品/购买 购买 下载评估套件软件
超低功耗PMIC,具有3输出SIMO升/降压调节器和LDO MAX77640 样品/购买 购买 下载评估套件软件
MAX77641 样品/购买 购买 下载评估套件软件
超低功耗PMIC,具有3输出SIMO升/降压调节器 MAX77680 样品/购买 购买 下载评估套件软件
MAX77681 样品/购买 购买 下载评估套件软件

 

SIMO电源管理资源


 

SIMO电源管理视频



SIMO体系结构的好处
2:07 September 30, 2020


SIMO Technology Overview using the MAX77650 PMIC
8:10 January 15, 2018