All Products
回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/all-products/campaigns/2018/heroes-of-analog

凭借模拟英雄大获全胜

增强设计的可靠基石

如果没有监控电路,您如何确定系统工作正常?如果没有传感器,您如何确保电路板不会过热,或者您的设计不会发生过流或欠流?

对许多设计来说,模拟芯片更为可靠,有助于使您的设计更加可靠。通过选择适合具体应用的正确元件,您会成为项目团队中的英雄。

接下来我们就走近了解几位模拟英雄。

监控电路:积极主动有纪律

监控电路:积极主动有纪律  

通过监测微控制器、微处理器、FPGA、ASIC及其他控制元件中的关键电子负载,监控电路在众多电子设计中发挥着不可或缺的作用。在您的设计上电时,监控电路确保电压在可接受的水平范围之内,然后处理器才会进入下一阶段。在设计工作期间,器件持续监测负载。如果器件检测到电压超出给定应用的正常范围,会向微处理器发出报警,使其复位。随后排序器进一步接管该功能,在复杂系统中顺序、平稳地升高多个电压。看门狗产品监控微处理器活动,并在系统工作不正常时发出指示。按键控制器支持向设计中增加按键和附加特性,帮助您的设计大获全胜。

精选器件

MAX16050, MAX16051 电压监测器/排序电路,可反向排序 了解更多
MAX16072–MAX16074 nanoPower µP监控电路,采用4焊球晶片级封装 了解更多
MAX6365 SOT23封装、低功耗、µP监控电路,带电池备份和片选控制 了解更多
MAX6369–MAX6374 引脚可设置看门狗定时器 了解更多
MAX6895 超小型、可调节排序/监控电路 了解更多

接口产品

接口产品:迷人、外向 

接口产品擅长管理各种类型的信号。例如,无人机、工业控制器和汽车子系统的设计,各个系统在同一系统总线上运行,但又都具有不同的优先级。协议相关的转换驱动器和均衡器可增强链路性能和系统可靠性。除信号转换外,接口产品也提供互连、电压保护、电流保护和电隔离。电平转换器起到电压转换的作用,特别是设计早期忽略了两种不同总线电压时。使用电平转换器可确保最终胜利。

ISM:集成工业/科学/医学射频产品

精选器件

MAX7032 低成本、基于晶振的可编程ASK/FSK收发器 了解更多
MAX7034 315MHz/434MHz ASK超外差收发器 了解更多
MAX7037 Sub-1GHz、超低功耗RF ISM收发器 了解更多
MAX7044 300MHz至450MHz、高效率、基于晶振的+13dBm ASK发送器 了解更多

CAN:控制局域网收发器,带集成保护

精选器件

MAX13054A +5V、2Mbps CAN收发器,具有±65V故障保护、±25V CMR和±25kV ESD 了解更多
MAX13053E 高速CAN收发器,具有±80V故障保护 了解更多
MAX3051 +3.3V、1Mbps、低电源电流CAN收发器 了解更多

RS-485/RS-422:适用于工业应用的差分网络接口

精选器件

MAX13089 +5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器 了解更多
MAX13442 具有±15kV ESD保护、±80V故障保护、失效保护的RS-485/J1708收发器 了解更多
MAX14780 +5.0V、±30kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器 了解更多
MAX3440/MAX3441 具有±15kV ESD保护、±60V故障保护、失效保护、10Mbps RS-485/J1708收发器 了解更多
MAX3483AE +3.3V供电、±20kV ESD保护、20Mbps和限摆率RS-485/RS-422收发器 了解更多

ADC

精选器件

MAX11102/MAX11103/MAX11105 2Msps/3Msps、低功耗、串行12/10/8位ADC 了解更多
MAX11128–MAX11132 1Msps、低功耗、串行12/10/8位、4/8/16通道ADC 了解更多
MAX11270 24位、10mW、130dB SNR、64ksps、Δ-Σ ADC,带集成PGA 了解更多
MAX1300–MAX1303 8通道和4通道、±3 x VREF多量程输入、串行16位ADC 了解更多
MAX11666 500ksps、低功耗、串行12/10/8位ADC 了解更多

DAC

精选器件

MAX5214/MAX5216 14/16位、低功耗、缓冲输出、满摆幅DAC,带SPI接口 了解更多
MAX5717/MAX5719 16位和20位电压DAC 了解更多
MAX5825 超小尺寸、八通道、8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I2C接口 了解更多

传感器

传感器:可靠、直接  

传感器是提供有用测量信息的可靠元件,有助于保证设计正常运行。例如,对于恶劣工作环境下的系统,温度传感器可防止电路板过热。测量信号时,运算放大器和电压基准提供较高水平的完整性。检流运放监测功耗,有助于防止过流或欠流。比较器可确保可穿戴类设备中的电池输出电压在规定范围之内。

温度传感器

精选器件

DS18B20 分辨率可编程设置的1-Wire数字温度计 了解更多
DS1631 高精度数字温度计和温度监控器 了解更多
MAX31855 冷端补偿热电偶至数字输出转换器 了解更多
MAX31856 高精度热电偶至数字输出转换器,带线性度补偿 了解更多
MAX31875 低功耗I2C温度传感器,WLP封装 了解更多

比较器

精选器件

MAX9017/MAX9018 SOT23封装、双路、高精度、1.8V、纳安级功耗比较器,带或不带基准 了解更多
MAX9031 低成本、超小型、单/双/四路、单电源比较器 了解更多
MAX9061/MAX9064 超小尺寸、微功耗单路比较器,采用4焊球UCSP和5引脚SOT23封装 了解更多
MAX999 单/双/四路、超高速、+3V/+5V、超摆幅比较器 了解更多

运算放大器

精选器件

MAX40007 nanoPower运放,采用微小尺寸WLP和SOT23封装 了解更多
MAX4230 高输出驱动、10MHz、10V/µs、满摆幅I/O运算放大器,带关断,SC70封装 了解更多
MAX4372 低成本、UCSP/SOT23、微功耗、高边电流检测放大器,带电压输出 了解更多
MAX44241/MAX44243/MAX44246 36V、低噪声、高精度、单/双/四通道运算放大器 了解更多

定时器件

定时器件:严格守时、有条不紊 

定时器件的魅力在于其可预测性。以已经被集成到微控制器之中的实时时钟(RTC)为例,如果系统必须在恶劣或严酷环境下工作,时钟运行受到影响,该这么办?在此类情况下,分立式RTC即使在较宽的温度波动范围内也可提供所需的定时精度。即使主设备的电源被关断,通过采用辅助电池或超级电容供电,此类器件也能正常工作。带有MEMS振荡器的RTC由于没有敏感的晶振,不会在恶劣条件下破裂,所以非常坚固耐用。MEMS振荡器具有温度补偿,实现高精度,且能够承受冲击和振动。MEMS振荡器也比晶振小,功耗极低 —— 是工厂自动化设备或可穿戴设备的理想选择。通过增加定时器件来增强设计。

精选器件

DS3231M ±5ppm、I2C实时时钟 了解更多
DS1090 低频、扩频EconOscillator 了解更多
DS1338 I2C RTC,带56字节NV RAM 了解更多
DS1340 I2C RTC,带涓流充电器 了解更多