模拟设计
从未如此轻松



多年以来,可编程模拟设计一直未能实现。

过于复杂的IC、不够理想的性能以及蹩脚的设计工具——所谓的可编程模拟方案的诸多缺陷导致人们对其接受程度有限。

现在,情况不同了!但是请不要只听我们“自卖自夸”,以下是业界同行对PIXI™技术的看法:

“在我作为模拟工程师的42年职业生涯中,还从来没有看到过哪款[可编程模拟器件]比最近推出的[PIXI]器件更好。”

- 史蒂夫·塔拉蒂诺, EDN

“这是一种非常顺手的设计方案,很容易成为FPGA最好的朋友。”

- 凯文·莫里斯, 《电子工程期刊》

“我正在完成一款多用途控制板[…],选择了MAX11300用于模拟输入,因为该器件允许我利用软件进行丰富的配置。”

- 研发工程师,工厂自动化公司


了解PIXI可编程混合信号I/O技术


Pixi PMOD demo

观看视频 >


PIXI MAX11300 EV Kit

20个端口,100种可能

MAX11300是我们的第一款可编程混合信号I/O器件,采用了PIXI技术。灵活的方案在单片集成电路中集成12位、多通道ADC和12位、多通道缓冲输出DAC。

器件提供20个可配置、高压、双极性端口,每个端口可配置作为ADC模拟输入、DAC模拟输出、通用输入端口、通用输出端口或模拟开关端子。

PIXI可编程混合信号I/O器件可大大节省PCB基板面,根据您的设计需求进行实时配置,节约BOM成本,加快上市时间。

MAX11300提供免费、使用简单的设计软件,软件具有拖放式GUI。只需轻轻点击即可将20个端口中的任意端口配置为ADC、DAC、比较器、GPIO或模拟开关。

不要让模拟电路拖延您的下一款设计。现在就请使用PIXI技术。


了解使用PIXI技术进行设计有多么简单。


下载软件 >

准备好开始设计原型了?现在就定购评估系统吧。


立即购买 >