All Products
回到顶部

MAX16807评估板

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX16807评估板 Jan 03, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 高达16V电源电压范围
  • 每通道50mA输出电流
  • 单个电阻调节8个通道的电流
  • LED串正向电压高达32V
  • Boost转换器产生LED电压
  • 自适应LED电压控制,提高效率
  • PMW亮度控制和关断控制输入
  • 经过检验的PCB设计
  • 经过完全安装和测试

应用/用途

  • 环境照明、状态指示及装饰灯
  • 汽车导航、平面及信息终端显示器
  • 工业与医疗设备显示器
  • LCD TV LED背光
  • 笔记本电脑与台式机LED背光

描述

MAX16807评估板(EV kit)是8通道、恒流LED驱动器,每通道能驱动50mA电流,并自动调整通道的电源电压。每个通道可以驱动一串总正向电压高达32V的LED。评估板上的MAX16807 IC集成了8路恒流吸收输出和高性能电流模式脉宽调制(PWM)控制器,以实现一个DC-DC电源转换,产生电源电压驱动用户连接在各通道的LED串。8通道的吸收电流由单个电阻设置。

MAX16807评估板使用高达16V的电源电压工作。评估板电路还提供PWM亮度控制和关断控制的输入焊盘。MAX16807评估板是经过完全安装与测试的电路板。

技术文档

数据资料 MAX16807评估板 Jan 03, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心