MAX15020EVKIT

MAX15020评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX15020评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的PCB,用于评估集成高边开关的MAX15020 PWM降压调节IC。MAX15020的反馈误差放大器预装有参考输入,允许动态调整输出电压。MAX15020评估板工作于7.5V至40V宽电压输入范围,可提供高达2A输出电流。

MAX15020内部开关频率可设为300kHz或500kHz。MAX15020评估板提供SYNC输入,可为敏感应用提供外部频率同步。评估板使用20引脚薄型QFN封装的MAX15020降压转换器。MAX15020 IC工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围,适合于打印机和工业应用。

关键特性

  • 宽电压输入:7.5V至40V
  • 动态电压输出控制范围0.8V至36V,可提供2A负载电流
  • 可选的300kHz/500kHz开关频率
  • 启动/关闭控制
  • 演示MAX15020 IC的低关断电流
  • 效率高达96% (VIN = 36V,VOUT = 30V,ILOAD = 2A)
  • 演示MAX15020 IC的过流和过热保护
  • 节省空间的5mm x 5mm、20引脚TQFN封装
  • 经过完全安装和测试

应用

  • 工业电源
  • 打印头驱动器电源
  • 降压型电源
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料