MAX11835TEVS

MAX11835评估系统


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX11835评估系统(EV system)提供了完备的单层和多层压电激励驱动方案,为具有触摸界面的产品创建触觉反馈功能。MAX11835可高效产生任何类型的用户可编程波形,包括:正弦波、梯形波、方波和脉冲波形等,用于驱动压电负载,获得用户定制的触感。该款低功耗器件可通过I²C接口直接与应用处理器/主控制器连接,器件在单一芯片内集成了各种功能模块,包括:boost调节器、模板存储器和波形发生器,提供完备的触觉反馈控制方案。

评估系统采用多层板设计,包含MAXQ2000 USB触摸接口板(UTIB)和MAX11835子板。

注:随评估套件提供的CD-ROM中包含了介绍图形用户界面(GUI)相关信息的用户指南。

注:MAX11835不是触摸屏控制器,触摸屏只用于测试触觉反馈功能,未连接其4线柔性连接器。

关键特性

  • 便利的USB接口
  • 安装了带有压电激励器的触摸屏,用于测试触觉反馈功能
  • 模拟跟踪模式
  • 易于使用的Windows®图形用户界面(GUI),允许设置寄存器以产生多种触觉波形
  • 所有元件均安装在有机玻璃底座上,便于操作
  • 通过USB采用单电源供电
  • 可为boost调节器选择外部电源
  • 提供图形用户界面的用户指南

应用

  • 手持式游戏控制台
  • 汽车信息娱乐终端
  • 键盘
  • 移动通信设备
  • 笔记本电脑、上网本和电子书
  • PDA、GPS和媒体播放器

质量和环境数据

申请可靠性报告: MAX11835TEVS 
无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料