DS2761K

Li+电池监测器评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

利用DS2761K评估板可方便地对DS2761锂电池监视器进行性能评估、软件开发和样机构建。评估板通过DS9123串口适配器和RJ-11电缆与IBM®兼容PC相连。同时提供的CD-ROM包含所有的相关数据资料和可运行于Windows® 95,Windows 98,Windows NT下的评估软件。

DS2761K评估软件允许用户完全控制DS2761的各项功能。通过单独的控制标签用户能够访问所有EEPROM和RAM存储器地址、所有控制寄存器和实时更新所有监视参数。软件还具有数据记录功能,用于时刻监视电池,电量计量算法可根据特定的电池特性改进剩余容量的计算。

评估板电路的设计使DS2761具有精确的参数测量能力,允许DS2761禁止充电或放电,并为DS2761提供ESD保护。演示板将随时间不断完善。关于演示板电路的详细信息,可在自动运行DS2761K CD-ROM后参见DOCS浏览器页面,或者在DS2761K CD-ROM的文档目录中查找。

关键特性

    展示DS2761锂电池监视器的功能,包括:
  • 温度测量
  • 电压测量
  • 电流测量
  • 电流累积
  • 信息存储
  • 识别
  • 过压/欠压保护
  • 过流/短路保护
    与运行Windows 95, 98, NT的PC通过串口连接
申请可靠性报告: DS2761K 
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料