传感器和现场仪表


工业控制管理基础设施连接了大量远端传感器。这些传感器收集过程和环境信息,将其传回自动控制器。在众多传感器类型中,最常见的有温度、压力和振动传感器。用于通信的标准输出包括模拟电压或电流、智能数字以及数字开/关信号(使用阈值传感器时)。

现场仪表是常用于维护、维修以及校准远端传感器的手持装置,通常由电池供电,要求高精度传感器接口电子电路。



应用


温度检测

我们提供基于硅的温度传感器、单片电阻温度检测器(RTD)和热电偶接口IC。

温度传感器
RTD和热电偶接口IC

压力检测

较宽范围的模拟输入信号链方案可理想用于压力和加载-感应设计。了解支持压力检测应用的常见信号链方案。

压力传感器信号链方案


精选产品


霍尔传感器接口,提供模拟和数字输出

MAX9621

MAX9621提供单芯片方案,用于连接两个2线霍尔传感器和低压微处理器(µP),提供数字输出(用于霍尔开关)或模拟输出(用于线性传感器),或者是两种信号。理想用于汽车电子应用。

低功耗、低噪声、多通道传感器信号处理器

MAX1464

高集成度、低功耗、低噪声、多通道传感器信号处理器,优化用于过程控制,例如压力检测和补偿、RTD和热电偶线性化、重量检测和分类,以及具有边界指示功能的远端过程监测。

24位、低功耗、低噪声、Δ-ΣADC,集成PGA

MAX11270

MAX11270为24位Δ-Σ ADC,具有优异的130dB SNR,10mW极低功耗。高达64ksps的采样率支持高精度直流、交流测量。可保证最大4ppm积分非线性。

高精度RTD数字温度传感器接口IC

MAX31865

该RTD数字转换器是简单且完备的方案,快速提供数字温度读数,理想用于工业和医疗应用。


方案


以下方案提供深层次设计信息,用于构建将微伏至毫伏模拟传感器信号转换到数字域的模拟信号链。

温度传感器方案温度传感器方案提供温度检测相关产品的设计信息、精选产品以及方框图。

压力传感器方案提供力和压力检测产品的设计信息、精选产品以及方框图。

功能性方案提供模拟输入/输出以及传感器功能方案的设计信息。

类型 编号 标题
类型 编号 PDF 标题
设计指南 4679 Thermal Management Handbook