电机控制


Maxim提供全面的电机控制产品,覆盖从完备的低功耗电机驱动器到传感器及传感器反馈电路再到线驱动器的整个系统。



应用


电机控制器

电机驱动器控制器简称为“电机驱动器”,是利用电子换向控制电机速度的自动化装置。这些驱动器一般配合工业同步交流和无刷直流(BLDC)电机使用。尽管有些驱动器是专门针对特殊电机类型或系列设计的,典型的电机驱动器一般可控制较宽范围的电机。

电机驱动器内的主要功能是在准确的时间换向、施加电机绕组电流。通过微控制器或数字信号处理器(DSP)中固件嵌入的算法控制换向。电机控制算法必须在各种电机负载条件下做出正确的换向决策,所以一般非常复杂。部分算法专门针对特定的电机设计,而大部分为通用算法,可控制各种电机。

为了保证算法正常工作,必须具有来自电机部件的实时输入。该信息包括电枢位置、旋转速度、绕组电流以及温度。输入传感器提供该信息,并要求专用的高精度模拟电路。

RS-485/RS-422收发器
模拟输入功能性方案

有刷直流电机驱动器

有刷直流电机往往由脉宽调制(PWM)输入信号控制。电机驱动控制器直接连接到电机电源和直流电机绕组,根据输入脉冲宽度对电源输入进行换向。在这些相对简单的系统中,一般没有速度传感器反馈。

有刷直流电机驱动器

无刷和步进直流电机运动控制方案

Trinamic,作为 Maxim 的一部分,能够为客户提供将数字信息转换为物理运动的集成电路。Trinamic充分发挥数十年的丰富经验,将电机和运动控制领域的前沿技术集成到硬件模块。产品范围覆盖从栅极驱动IC到单片封装的完整微系统,广泛用于步进电机、无刷直流电机和有刷直流电机。Trinamic IC、模块和PANdrive™智能电机提供全球最佳的运动控制方案。利用丰富全面的评估和分接板(BOB),您能够快速将设计转换产品。


精选产品


MAX14871开发平台

MAXREFDES89

IC为mbed®兼容、Arduino®架构平台,允许快速开发有刷直流电机应用。平台包括四片MAX14871全桥直流电机驱动器,可驱动最多4个电机,同时两片MAX5387数字电位计提供设置电流限流。

12位、2Msps、双通道同时采样、内置基准的SAR ADC

MAX11192

支持更准确测量的高精度、高速度。

Learn more ›

紧凑的4.5V至36V全桥式直流电机驱动器

MAX14872

IC为驱动和控制有刷直流电机和继电器提供简便的电机驱动方案,电压在4.5V至36V之间,峰值电机电流为2.5A。器件包括完善的保护电路,确保可靠操作。

增量式编码器接口IC

MAX14890E

增量式编码器接收器IC包含四个差分接收器和两个单端接收器。差分接收器可工作在RS-422或差分高阈值逻辑(HTL)模式,可选择配置为单端TTL/HTL操作。


方案


了解电机控制方案,查找针对不同电机类型的推荐产品。

有刷直流电机控制器:可变电压

Buck Converter Supervisor UART Transceiver Temp Sensor Sensor Interface Gate Driver Display Driver Switch Debouncer ADC Op Amp 有刷直流电机控制器:可变电压 框图

有刷直流电机控制器:PWM

Buck Converter Supervisor UART Transceiver DC Motor Controller Temp Sensor Display Driver Switch Debounce 有刷直流电机控制器:PWM 框图

无刷直流(BLDC)电机控制器

Buck Converter Supervisor UART Transceiver Half-Bridge Driver Temp Sensor Sensor Interface Display Driver Switch Debouncer ADC ADC Current-Sense Amp Op Amp 无刷直流(BLDC)电机控制器框图

步进电机控制器

Buck Converter Supervisor UART Transceiver Boost Converter MOSFET Drivers Temp Sensor Display Driver Switch Debouncer ADC Op Amp 步进电机控制器框图

开关磁阻电机控制器

AC-DC Converter DC-DC Converter Supervisor UART Transceiver Low-Side Gate Driver Temp Sensor Sensor Interface Display Driver Switch Debouncer ADC Current-Sense Amp 开关磁阻电机控制器框图

变频驱动控制器(交流感应电机、同步电机)

AC-DC Converter DC-DC Converter Supervisor UART Transceiver Low-Side Gate Driver Temp Sensor Sensor Interface Display Driver Switch Debouncer ADC Current-Sense Amp 变频驱动控制器(交流感应电机、同步电机)框图



Pocket IO控制Fischertechnik机器人
0:55 min
November 2016