工业物联网(IoT)


将来的工厂只会变得越来越智能,工业自动化设备的生产力和制造产量越来越高。设计智能工厂系统要求复杂的传感器、嵌入式处理和可靠的安全性。



应用


检测

智能、超小尺寸传感器是自动化工厂设备的核心,负责收集各种推动智能决策的参数数据,例如接近、温度和压力。传感器在优化装配线、防止计划外维护以及保持生产与市场一致性方面发挥着重要作用。

MAX14819双通道IO-Link主机收发器
MAX31865 RTD至数字输出转换器

处理

智能传感器收集的所有数据都需要由驱动工厂中分布式控制的紧凑型可编程逻辑控制器(PLC)进行处理,往往是实时处理。工业物联网IoT (IIoT)正在推动对大规模计算能力、更低功耗和更小尺寸的需求,以支持更高的制造效率。

低功耗微处理器

通信

IO-Link技术支持将传统的二进制或模拟传感器变为智能传感器。对于智能传感器的配置,可根据关于健康状况的实时反馈和生产线中其他传感器的状态以及需要执行的操作,实时、快速更改。IO-Link技术有助于发挥工业4.0和IIoT的威力,实现更高的制造效率。从设计角度看,工业4.0和IIoT正在不断降低自动化设备的体积,提高低功耗和低散热要求。PLC需要以更小的尺寸提供更强的功能,所以此类系统必须具有更高的电源效率,防止PLC过热。Maxim的Pocket IO技术展示了模拟集成如何降低散热,同时拼接较小的外形尺寸提供更快吞吐量。

RS-485/RS-422收发器
MAX14827 IO-Link器件收发器
MAX14890E 增量式编码器接口

安全

为保证IIoT的安全,就必须保证可以接触到被收集和分析的数据的所有关键技术领域的安全,覆盖从传感器到网络再到软件和服务器。安全控制模块可检测伪冒产品,确保系统内使用正确的模块,以及确保数据本身未被篡改。

DS28E35 DeepCover加密控制器
MAX66240 DeepCover安全认证器
MAXQ1061
DS2476 DeepCover安全处理器


精选产品


RTD至数字输出转换器,带故障检测

MAX31865

简单易用的转换器,具有集成故障检测和高精度特性,可降低系统成本。

超低功耗、高鲁棒性、双通道IO-Link主机收发器

MAX14819

主机收发器,带有传感器/执行器电源控制器。

带椭圆曲线公钥安全认证的安全协处理器

DS2476

安全ECDSA和HMAC SHA-256协处理器,与DS28C36配套。


方案


了解更多工业方案,信息,包括相关应用、精选产品和技术资源。



Pocket IO Redefines the PLC for Industry 4.0
2:45 min
November 2016