工厂自动化


工厂自动化指的是机械过程的自动化控制。过程控制器监测并测量操作、环境变量,并将执行命令发送到控制装置或提供报警。控制器一般为基于微控制器的装置,其架构优化用于满足工厂和终端应用需求。



应用


工业电源

工业电源IC涵盖宽泛的DC-DC转换器,包括高输入电压和隔离电源输出转换器。

许多工业应用通过24V或48V DC输入(非电网电源)提供分布式供电电源。降压转换至12V或5V后,用于负载点供电。

工业应用,尤其是保证与远端传感器、执行器通信的应用,也需要隔离电源,以消除瞬态电压、EMI以及不同地电势的影响。

工业电源开关稳压器
隔离电源参考设计 

模拟I/O

许多工业信号通信标准采用模拟电压或电流与控制器进行信息交互。发送给远端传感器和执行器的模拟信号,或从传感器/执行器接收的信号都必须转换到数字域,才能被数字控制器处理,当然,还要满足具体应用要求的精度。

通用模拟输入
模拟输入参考设计 
模拟输出参考设计 

数字I/O

数字I/O产品发送/接收中央控制器与工业传感器或执行器之间的高压二进制信号。对于大多数数字传感器和执行器,数字I/O功能必须检测二进制传感器的开/关电压,或维持用于控制二进制执行器的开/关电压。

据此涌现出大量智能数字I/O应用。智能数字传感器发送并接收信息,与现场总线协议类似。然而,这些传感器一般是点对点连接,单个传感器和一个控制点之间通信。

IO-Link就是一种新兴的智能数字I/O技术。IO-Link是传感器与执行器通信领域的第一个全球范围的标准化IO技术(IEC 61131-9)。这种功能强大的点对点通信技术基于业内标准的3线传感器和执行器连接器。

数字I/O产品
IO-Link产品
数字输入参考设计 
数字输出参考设计 

隔离

在必须管理远端传感器和执行器的工业控制应用中,远端装置和控制器之间的信号通路必须进行电气隔离。可确保模拟、数字信号通路的可靠操作,并切实可行。

与以往使用隔离放大器或光隔离器的信号隔离方法相比,当今的数字隔离技术经济得多。

数字隔离器
隔离模拟输入参考设计 

安全

对于许多工业控制应用,很大程度上因为分布式联网传感器和控制节点的大量使用,安全的重要性与日俱增。安全控制模块需要支持防伪检测,确保控制器连接了正确的模块。

工业安全

现场总线和网络

现场总线是一种宽带通信协议,设计用于工业环境下控制器之间的通信。现代化现场总线采用现代IT数据网络中类似或完全相同的分层协议,现场总线标准相当多,但工业以太网是占主导地位的新兴标准。

现场总线PLC方案框图


精选产品


Industrial Power Step-down Power Modules

High-efficiency, high-voltage DC-DC step-down power modules

These power modules combine an efficient Maxim switching regulator, a fully shielded inductor, and numerous other passive components into one low-profile, thermally-efficient system-in-package (SiP). These modules operate over the industrial temperature range.

IO-Link主机收发器

MAX14824

业内最高的C/Q驱动器输出

数字I/O

MAX14900E

八通道、高速、工业高边开关

数字I/O

MAX31910

八通道、超低功耗、数字输入转换器/串行器

数字隔离

MAX14934

四通道、5kVRMS数字隔离器

工业电源降压模块

高效、高压、DC-DC降压电源模块

这些电源模块将高效Maxim开关调节器、全屏蔽电感、其它众多无源元件集成到一片薄型、高效散热的系统级封装(SiP)。模块工作在工业温度范围。

工业电源喜马拉雅开关稳压器

喜马拉雅降压型稳压器

这些高压(高达60V)、同步、降压型DC-DC转换器内置MOSFET,-40°C至+125°C温度范围内的精度在±1.75%之内。该系列包括可提供25mA至5A输出电流的稳压器IC。


方案


PLC设计方案提供交互式方框图,包括PLC中常见的5种模块,以及设计注意事项说明。

Power Module Communications and Fieldbus Module Digital I/O Module CPU Module Analog Input Module Analog Output Module PLC设计方案框图

标题 版本 更新