楼宇自动化


楼宇自动化设备监测和控制楼宇内的环境系统,包括暖通空调(HVAC)、安全监控、报警和进入控制,以及消防和安全、表计和照明。



应用


温度传感器数字转换器

热电偶和电阻温度监测器(RTD)由于具备宽温处理能力,是最常见的工业温度传感器。但如何连接这些传感器并非易事,必须对这些传感器正确偏置,并进行正确的线性化,以实现最大准确度和精度。由于这些传感器往往是温度控制环路的有机组合,发生任何信号丢失都非常严重。为帮助客户应对这些挑战,我们开发了支持热电偶和RTD的单芯片IC传感器数字转换方案,提供简单、可靠的设计方案。这些方案对传感器进行偏置、处理热电偶所需的冷端补偿、内置多种故障检测,并提供数字输出。

温度传感器接口器件

楼宇通信

许多楼宇自动化系统使用RS-485/RS-422收发器作为楼宇自动化控制器与远端管理传感器及执行器之间通信的物理层。RS-485/RS-422装置使用相对成本较低的双绞线,在较远的传输距离支持高速通信,长达4000英尺——足以支持大多数建筑的直接通信。

RS-485/RS-422收发器

电源管理

自动化和数据交换技术在智能建筑领域的应用为能源效率、微型化和系统可靠性等方面带来了挑战。针对各项挑战,正确的电源管理能够改进楼宇自动化系统的设计。高度集成、高功率buck转换器IC和电源模块是提高能源效率的理想选择;低功耗、高度集成电源管理IC以及适用于空间高度受限应用的全集成电源模块是传感器应用的理想选择;无光耦、隔离型、反激转换器IC和高度集成保护IC是安全和可靠性应用的理想选择。


精选产品


热电偶数字转换器

MAX31856

高精度热电偶数字转换器,带线性补偿

业界最可靠的隔离RS-485收发器

MAX14853

2.75kVRMS隔离、500kbps/25Mbps、全双工RS-485/RS-422收发器,具有±35kV ESD保护和集成变压器驱动器

高精度RTD数字温度传感器接口IC

MAX31865

该RTD数字转换器是简单且完备的方案,快速提供数字温度读数,理想用于工业和医疗应用。


方案


大型现代化建筑往往具有楼宇自动化控制器。这些控制器架构一般与可编程逻辑控制器(PLC)类似。

PLC方案非常适合这些控制器。

LDO LDO Step-Down DC-DC PoE PD Controller Temp Sensor Ethernet Transceiver Smoke Sensor

类型 编号 PDF 标题
设计指南 4679 Thermal Management Handbook
应用笔记 3884 How Far and How Fast Can You Go with RS-485?