工业应用

在持续追求更深化的产业融合过程中,我们寻求通过在产品组合中增加技术,帮助将智能决策转移到工厂车间的最前沿。Maxim的产品提供实时信息,使人工智能(AI)算法能够支持这些决策。Maxin专注于为所有类型的工业自动化系统提供关键电路模块,包括传感器、模拟/数字I/O和执行器。

工业自动化系统利用传感器检测现实世界中的物理量(例如温度、压力),并将其转换为可靠的电信号。模拟或数字输入对这些信号进行调理,使其适合输入到较低电压的工业控制器。控制器判断是否需要对系统进行调整,如果需要,则向模拟或数字输出发送信号,将其转换为驱动执行器通常所需的较高电压。

Maxim的工业半导体产品用于构建楼宇、工厂以及冶炼厂的控制基础设施,也用于提高现代能源利用、运输网络的效率。Maxim拥有30多年工业领域IC设计的丰富经验,确保提供可靠、扩展级温度范围产品。

目前,Maxim提供传感器、模拟和数字I/O、运动控制、模拟处理、接口及通信产品。这些产品集成了电流和电压保护,有效降低空间和电源要求,具有优异性能,可广泛用于各种工业应用。

请点击相应的细分市场分类,了解各种应用、精选产品以及满足您设计要求的方案。或者利用关键应用产品框图(KeyPAD)产品选择工具中的交互式方框图,查找适合工业应用的推荐器件。