医疗成像


医疗成像机器向人体发送复杂的信号,然后接收并处理发射信号回波,生成体内器官、血流或骨骼结构的影像。我们的高性能信号链器件提供发送和接收成像信号的变送器,以生成高分辨率图像,提高诊断和治疗水平。



应用


超声成像收发器

通过发射超声能量进入人体,接收并处理反射信号,相控阵超声系统可以生成体内器官和结构的图像,映射血液流动和组织运动,同时提供高准确度的血流速度信息。

传统设计中,构建这样的成像系统需要大量的高性能相控阵发射器和接收器,使得车载设备体积庞大且价格昂贵。近年来,随着集成工艺的进步,设计人员能够获得小尺寸、低成本、便携化成像系统方案,并可达到接近大型成像设备的性能指标。

而新的设计挑战依然存在,即将这些方案集成到小封装尺寸,同时提高系统性能和诊断能力。

超声收发器、接收器和AFE 
超声收发器/数字脉冲发生器 
超声高压多路复用器 
超声发送/接收开关 
超声保护低噪声放大器 

MRI成像 — RF脉冲发送器

MRI发送器生成氢质子共振所须的RF脉冲。发送激励脉冲的频率范围和梯度场决定了图像切面的宽度。典型的发射脉冲输出信号的带宽相当窄:±1kHz。产生这种窄频脉冲所要求的时域波形类似于传统的同步信号。这种波形通常是由基带产生的数字信号,然后利用混频器上变频到合适的中心频率。传统的发送器需要低速数/模转换器(DAC)来生成基带波形,该信号的带宽相对较窄。

DAC技术的进步使得其它发送结构成为可能。超高速、高分辨率DAC可用于直接生成高达300MHz的发射脉冲。因此,现在可以在数字域完成宽带波形的生成和信号上变频。

高速DAC 

MRI成像 — RF脉冲接收器

RF接收器用于处理接收器线圈的信号。大部分现代MRI系统均有六个或更多接收器处理约1MHz至300MHz的信号,频率范围主要取决于施加的磁场强度。接收信号的带宽较窄,通常低于20kHz,取决于梯度场的量级。传统的MRI接收器配置为低噪放大器(LNA),后面是混频器。混频器把目标信号载频降至低IF频率,然后由高分辨率、低速模/数转换器(ADC)转换。在接收器架构中,ADC具有相对较低的采样率,低于1MHz。由于降低了带宽要求,具有较高的1MHz至5MHz采样率的ADC即可用于转换多个通道,通过模拟多路复用器将接收通道分时复用到一个ADC进行转换。

随着更高性能ADC的出现,也促进了接收器架构的改进。高输入带宽、高分辨率ADC的采样率高达100MHz,可以直接采样信号,从而不再需要在接收链路内添加模拟混频器。

高速ADC 


精选产品


Evaluation Kit for the MAXM17624 3.3V Output-Voltage Application

MAXM17624EVKIT

The MAXM17624 3.3V output evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAXM17624 high frequency, high-efficiency, synchronous step-down DC-DC power module.

Learn more ›

MAX30205评估系统

MAX30205EVKIT

MAX30205体温传感器评估系统。提供USB至I2C转换控制器和GUI。

了解更多›

12通道、高压、智能传感器数据采集接口

MAX17843

可编程ASIL D电池监测器ASIC,优化用于汽车、混合动力车电池组及电动汽车系统。

14通道、高压数据采集系统

MAX17853

凭借单片芯片即可满足ASIL-D标准,适用于中、大数量电池配置。

Turnkey PCI-PTS Mobile POS (MPOS) Terminal

MPOS-STD2

A complete mPOS solution, pre-evaluated by security labs for compliance with PCI-PTS 4.0 standards.

Learn more ›

Isolated, 24V to 5V, 10W Power Supply Reference Design

MAXREFDES114

Compact, 24V input, forward converter module with 5V at 2A output and pre-qualified transformers.

Learn more ›

Industrial Power Step-down Power Modules

High-efficiency, high-voltage DC-DC step-down power modules

These power modules combine an efficient Maxim switching regulator, a fully shielded inductor, and numerous other passive components into one low-profile, thermally-efficient system-in-package (SiP). These modules operate over the industrial temperature range.

体温传感器

MAX30205

传感器可高精度测量温度,提供过热报警/中断/关断输出。

临床级提问传感器评估板

MAX30205EVSYS

包括USB至I2C转换控制器和GUI程序,简化评估过程

Learn more ›

±0.1°C Accurate, I2C Digital Temperature Sensor

MAX30208

Repeatability of 0.008°C RMS using a 16-bit sample rate enables clinical-grade accuracy for next-generation wearables.

Learn more ›

集成生物电势和生物电阻抗AFE评估系统

MAX30001EVSYS

提供多种配置,支持ECG、BioZ和起搏信号检测等各种测量。

了解更多 ›

血氧和心率传感器评估系统

MAX86140EVSYS

配置灵活,以最小的功耗实现最佳的信号测量质量。

了解更多 ›

24μA IQ 独立式电量计,集成保护器

MAX17301XEVKIT

评估单节电池ModelGauge m5 EZ电量计,集成保护器和SHA-256安全认证

了解更多 ›

5.1μA、ModelGauge m5 EZ多节电池电量计

MAX17261XEVKIT

利用外部电阻分压器监测多节串联电池组

了解更多 ›

5.1μA、单电池电量计,具有ModelGauge m5 EZ和可选高边电流检测

MAX17260XEVKIT

评估独立式ModelGauge™ m5主机侧电量计IC,IC适用于手持式和便携式设备中的锂离子(Li+)电池。

了解更多 ›

业界唯一的ASIL级摄像机保护器,集成基于I2C的诊断功能

MAX20087

双/四通道摄像机电源保护器IC为每路输出提供高达600mA负载电流。

了解更多 ›

超小尺寸、3.2MHz、双通道、500mA、摄像机模块通用PMIC

MAX20019

2.2MHz和3.2MHz、双通道、降压型转换器,带有集成高边和低边MOSFET。

了解更多 ›

2.2MHz同步和双通道降压型转换器

MAX20014

OUT1输出将输入电压升压到高达8.5V、电流高达750mA,而两路同步降压型转换器工作在3.0V至5.5V输入电压范围,提供0.8V至3.8V输出电压,负载电流高达3A。

了解更多 ›

36V、600mA、微型Buck转换器,3.5µA IQ

MAX20076

同步buck转换器,集成高边和低边开关,在3.5V至36V输入电压下提供高达0.6A电流,空载时的静态电流仅为3.5µA。

了解更多 ›

隔离型、24V至5V、12.5W、无光耦反激电源

MAXREFDES120

小尺寸24V输入模块,带有副边同步MOSFET驱动器,输出为5V @ 2.5A。

了解更多 ›

隔离型、24V至5V、9W、无光耦反激电源

MAXREFDES119

小尺寸24V输入模块,带有副边同步MOSFET驱动器,输出为5V @ 1.8A。

了解更多 ›

Arm® Cortex®-M4F开发平台,用于电池供电设备

MAX32625MBED

支持MAX32625超低功耗微控制器的Mbed™兼容评估系统。Arduino®连接器和充裕的原型空间支持快速开发。

了解更多 ›

结构紧凑的开发板,用于构建小尺寸、低功耗IoT平台

MAX32630-EVKIT

功率优化Arm® Cortex®-M4F。最优外设组合,提高平台扩展性。板载Bluetooth® 4.0 BLE收发器,带芯片天线。

了解更多 ›

评估板串行通信模块

DS3900P2EVKIT

通过PC串口与2线和3线器件进行双向通信,用于评估各种时钟IC。

了解更多 ›

36V、600mA、微型Buck转换器,3.5µA IQ

MAX20075

同步buck转换器,集成高边和低边开关,在3.5V至36V输入电压下提供高达0.6A电流,空载时的静态电流仅为3.5µA。

了解更多 ›

±5ppm、I2C实时时钟外设模块

DS3231MPMB1

连接DS3231M RTC低成本、高精度RTC,适合任何用Pmod™兼容扩展端口配置I²C通信的系统。

了解更多 ›

健康传感器平台

MAXREFDES100

支持mbed™的传感器平台,快速评估可穿戴健康和健身方案。测量运动、温度、生物电势、脉搏血氧以及心率。

了解更多 ›

16位、四通道模拟输入微型PLC卡

MAXREFDES61

支持下一代超小尺寸PLC的完备模拟前端,电源和数据隔离。

了解更多 ›

WPC/PMA双模无线电源接收器评估板

MAX77950EVKIT

无线电源接收器与WPC或PMA发送器耦合时,利用近场磁感应工作,提供高达12W输出功率。



了解更多 ›

高精度热电偶至数字输出转换器评估系统,器件带线性度补偿

MAX31856EVSYS

包括MAX31856PMB1外设模块、与软件通信的适配器电路板、K型热电偶。

了解更多 ›

18位高精度数字采集系统

MAXREFDES74

利用高精度、低功耗数据转换器实现高速、高精度数据采集。

了解更多 ›

4.5V至42V、300mA uSLIC电源模块3.3V输出电压评估板

MAXM15462EVKIT

可调节输入欠压锁定、可选模式和漏极开路低电平有效RESET,工作在500kHz开关频率。

了解更多 ›

可穿戴、皮电反应系统

MAXREFDES73

GSR测量检测人类皮肤在不同情况下的阻抗。

了解更多 ›

智能压力传感器

MAXREFDES82

可显示平台上物体重量和重心的工业传感器,支持高达780g重量。

了解更多 ›

4V至42V、100mA、结构紧凑的降压型电源模块

MAXM17532

集成控制器、MOSFET、电感和补偿元件,采用10引脚uSLIC™封装

了解更多 ›

4–20mA、2线电流环路传感器

MAXREFDES15

超低功耗、高精度、环路供电传感器变送器,可连接任意标准PT1000电阻传感器,并进行线性化温度转换产生4–20mA电流信号。

了解更多 ›

ECT/EPT电流故障传感器

MAXREFDES38

用于ECT/EPT低功耗传感器的高精度模拟前端,提高电网健康数据及故障测量精度。

了解更多 ›

4V至42V、100mA uSLIC电源模块5V输出电压评估板

MAXM17532EVKIT

逐周期峰值限流保护、欠压锁定和热关断,工作在600kHz开关频率

了解更多 ›

4–20mA环路供电温度传感器,带Hart功能

MAXREFDES16

2线、环路供电智能温度变送器方案,适用于温度测量。支持从PT100到PT1000任何类型的RTD。

了解更多 ›

高精度、长电池寿命热量/流量计

MAXREFDES70

低功耗、超声传输时间测量参考设计,适用于高精度液体流量测量。

了解更多 ›

Arm Cortex-M4F开发平台,优化用于电池供电的Bluetooth®设备

MAX32630FTHR

MAX32630超低功耗微控制器Mbed™开发平台。板载PMIC、Bluetooth和外设,支持快速开发,电路板尺寸只有0.9in x 2.0in。

Learn more ›

Arm Cortex-M4F开发平台,提供用于电池供电设备的扩展连接器

MAX32620FTHR

MAX32620超低功耗微控制器Mbed™开发平台。板载PMIC、电量计、外设和Pmod™连接器,支持快速开发,电路板尺寸只有0.9in x 2.0in。

了解更多 ›

显示驱动器平台

MAXREFDES99

Arduino平台,支持4片MAX7219 LED驱动器采用菊链连接,驱动标识应用中的16x16 LED点阵。

了解更多 ›

模拟功能丰富的Arm Cortex-M3开发平台

MAX32600MBED

MAX32600超低功耗微处理器Mbed™评估系统,处理器集成了先进的模拟功能和安全保护。Arduino连接器和原型空间用于支持快速开发。

了解更多 ›

MAXM17575 5V输出电压评估板

MAXM17575EVKIT

5V预设输出电压,负载电流高达1.5A,900kHz开关频率

了解更多 ›

Pocket IO™ PLC开发平台

MAXREFDES150

集成30路工业IO,以不到10平方英寸的面积实现更低散热和更快吞吐量。

了解更多 ›

DeepCover安全认证器演示套件

MAXAUTHDEMO

演示Maxim安全认证器在真实使用场景的软/硬件功能平台。

了解更多 ›

MAXM17761 5V输出电压评估板

MAXM17761EVKIT

5V预设输出电压,负载电流高达1A,537kHz开关频率

了解更多 ›

16位、 Δ-Σ ADC外设模块

MAX11205PMB1

将MAX11205超低功耗、16位ADC与任何Pmod兼容扩展端口(配置为GPIO)系统相连接。

了解更多 ›

3µA 1节/2节电池电量计,带ModelGauge

MAX17048EVKIT

最小、功耗最低的电量计,具有经过验证、仅依赖于电压的ModelGauge算法。

了解更多 ›

24位电子称

MAXREFDES75

高精度电子称参考设计,实现小信号24位测量,并产生与输入信号成比例的0至10V输出。

了解更多 ›

适用于Arduino平台的Pmod适配器

MAXREFDES72

Arduino至Pmod转换适配器,集成电平转换和引脚多路复用。

Arduino至Pmod转换适配器,集成电平转换和引脚多路复用。
了解更多 ›

DeepCover嵌入式安全平台,支持IoT安全认证

MAXREFDES143

演示从受保护传感器节点到网络服务器的安全认证数据链路。

了解更多 ›

7µA单电池电量计,采用ModelGauge m5 EZ

MAX17055XEVKIT

库伦计数与电压电量计量相结合,拥有最高SOC精度。

了解更多 ›

楼宇自动化平台

MAXREFDES130

Arduino架构、Mbed™兼容平台,包括0VDC-10VDC模拟输出、4–20mA输入/输出、闭锁/非闭锁继电器、RTC和1–Wire主机。

了解更多 ›

MAXM17574 5V输出电压评估板

MAXM17574EVKIT

5V预设输出电压,负载电流高达3A,650kHz开关频率

了解更多 ›

独立式ModelGauge m5电量计,集成SHA-256认证

MAX17201GEVKIT

提供非易失存储器(NVM),适用于电池组侧单节或多节电池应用。

了解更多 ›

通用输入微型PLC

MAXREFDES67

通用模拟输入,支持模拟电压和电流、所有RTD配置和热电偶,采用单一架构高精度采集模拟数据。

了解更多 ›

1-Wire Grid-Eye传感器

MAXREFDES131

检测方案具有Panasonic AMG8833 Grid-EYE®和Maxim 1-Wire® 总线,由DS28E17支持。

了解更多 ›

全桥直流电机驱动器Mbed平台

MAXREFDES89

Mbed兼容、Arduino架构平台,适用于有刷直流电机应用。驱动多达4个电机,带有电流调节,工作在7V至36V单电源。
了解更多 ›

完备的超低功耗Cortex-M4F微控制器评估板

MAX32620-EVKIT

功率优化Arm Cortex®-M4F。最优外设组合,提高平台扩展性。板载Bluetooth 4.0 BLE收发器和芯片天线。

了解更多 ›

GPS/GNSS超低噪声系数LNA

MAX2667EVKIT

噪声系数最低的GPS LNA,提供高增益和高线性度,微型封装。

了解更多 ›

MAXM17502 5V/1A输出应用评估板

MAXM17502EVKIT

12V至60V输入,5V@1A输出,效率大于84%。

了解更多 ›

隔离电源参考设计

MAXREFDES9

3.3V至15V输入、±15V (±12V)输出、隔离电源,适用于工业和医疗应用

了解更多 ›

支持可穿戴产品的超低功耗微控制器开发平台

MAX32630FTHR

功率优化Arm® Cortex®-M4F。最优外设组合,提高平台扩展性。板载Bluetooth® 4.0 BLE收发器和芯片天线。。

了解更多 ›

MAX17651评估板

MAX17651EVKIT

演示60V、100mA、超低静态电流、线性稳压器

了解更多 ›

MAX44284评估板

MAX44284EVKIT

演示MAX44284电流检测放大器的高精度、实时电流监测。

了解更多›

MAXM17515 1.5V/5A输出评估板

MAXM17515EVKIT

2.4V至5.5V输入,1.5V@1.5A输出,效率高于91%。

了解更多 ›

MAX44298 评估板

MAX44298EVKIT

评估MAX44298超低失调、低边电流检测、高精度电源监测器。

了解更多›

MAX1510评估板

MAX1510EVKIT

评估低电压DDR线性稳压器

了解更多 ›

MAXM17503 5V/2.5A输出评估板

MAXM17503EVKIT

11V至60V输入,5V@1A输出,效率高于93%。

了解更多 ›

适合狭小空间的超小尺寸开发板,有效降低功耗

MAX32625PICO

功率优化Arm® Cortex®-M4F。板载PMIC提供所有供电电压;超小尺寸、0.6in x 1.0in双排连接头。

了解更多 ›

40MHz至4GHz宽带线性放大器

MAX2615

具有优异增益平坦度的高性能宽带放大器,8引脚TDFN封装。

了解更多 ›

双通道检流外设模块

MAXREFDES77

将MAX44285双通道、高边电流检测放大器连接到任何使用Pmod兼容扩展端口系统。

了解更多 ›

GPS/GNSS超低电流LNA评估板

MAX2679/MAX2679B EV Kits - Evaluates: MAX2679/MAX2679B

无需附加电路即可测试RF性能。提供50Ω SMA输入和输出连接器。

了解更多›

适用于医疗和工业应用环境的浪涌保护/ESD保护评估板

MAX3003XEVKIT-cn

说明:经过完全测试的评估板采用MAX30034,能够吸收除颤及其它重复性高能量脉冲。

了解更多 ›

DeepCover嵌入式安全在IoT领域的应用:公钥保护数据通路

MAXREFDES155

安全IoT系统,从受保护传感器节点到网络服务器的公钥安全认证数据链。

适用于嵌入式设备开发平台的加密控制器

MAXQ1061 Evaluation Kit - Evaluates: MAXQ1061

信用卡大小的接口板允许通过10引脚连接器与可选的主机适配器进行通信和供电。

了解更多 ›

非隔离24V至5.1V、20W电源

MAXREFDES125

高效、20W电源,适合工业和各种电源应用

了解详情 ›

隔离24V至3.3V、33W电源

MAXREFDES121

隔离型工业电源参考设计,其中每款电源将24V高效转换为各种功率水平的电压轨

了解详情›

Pocket IO PLC Development Platform

MAXREFDES150

Integrates 30 industrial IOs for lower heat dissipation and faster throughput in less than ten cubic inches.

Learn more ›

Secure Authentication Design with 1-Wire ECDSA and Xilinx Zynq SoC

MAXREFDES44

Protects IP and authenticates peripherals to Xilinx Zynq™ FPGAs.

Learn more ›

DeepCover Embedded Security in IoT Authenticated Sensing and Notification

MAXREFDES143

Demonstrates an authenticated data chain from a protected sensor node to a web server.

Learn more ›

Isolated 24V to 5V 2W Flyback Power Supply

MAXREFDES111

This isolated, 24V to 5V, 2W, flyback power supply design delivers 79% peak efficiency and provides up to 400mA at 5V output. Multiple transformers have been pre-qualified to transformer selection.

Learn more ›

4-Port IO-Link Master

MAXREFDES79

4-Port IO-Link Master Reference Design Description: Four IO-Link ports allow for simultaneous testing of four different sensors or actuators.

Learn more ›

双通道电流检测外设模块

MAXREFDES77

兼容Pmod™、高精度电流检测模块,理想用于多通道、多路复用数据采集系统。

了解详情 ›

Non-isolated 5V/2.5A PoE Powered Device Power Supply

MAXREFDES98

This non-isolated PoE powered device design combines a PD controller and buck converter on a 1.2 in2 board. It accepts 36V to 57V input with 5V output up to 2.5A.

Learn more ›

Power Amplifier Biasing through MAX11300 PIXI IC

MAXREFDES39

This design uses a MAX11300 programmable mixed-signal I/O (PIXI™), to bias and monitor a power amplifier for an RF base station.

Learn more ›

SHA-256 Secure Authentication Design

MAXREFDES34 (Alcatraz)

This design implements SHA-256 authentication function using the 1-Wire protocol.

Learn more ›

心率和脉搏血氧监测器

MAXREFDES117

该参考设计是一款低功耗、光学心率模块,集成红光和红外(IR) LED以及电源。

了解详情 ›

智能压力传感器

MAXREFDES82

该参考设计安装有四个负载单元,采用多通道、24位模/数转换器(ADC), 来检测平板上的物体重量和重心。

了解详情 ›

3.3V and 5V PoE Powered Device

MAXREFDES31 (Pasadena)

This design is an IEEE 802.3af/at compliant. Powered Device (PD). In addition to regulating power received over Ethernet, device can also be powered from a wall adapter.

Learn more ›

IO-Link® 16 Channel Digital Input Hub

MAXREFDES36

This IO-Link® 16-channel digital input reference design includes a 16-bit micro with IO-Link device stack and fits on a small 53.75mm x 72mm PCB.

Learn more ›

Synchronous Buck and Buck-Boost LED Drivers/DC-DC Converters

MAX25610A/MAX25610B

Automotive-grade LED drivers with integrated MOSFETs and internal current sense drive up to 3A LED.

Learn more ›

Automotive High-Voltage, HB LED Controllers

MAX25611A/B/C/D

5V to 36V VIN, up to+65V boost output, support multiple configurations for front-end lighting and other LED applications.

Learn more ›

Synchronous 5V to 60V, 4-Switch Buck-Boost LED Driver Controller

MAX25600

Provides seamless transition between buck, buck-boost, and boost modes to drive wide range of LEDs with up to 95% efficiency.

Learn more ›

适用于可穿戴和IoT系统的PMIC

MAX20345

包括7个超低IQ电压调节器和适用于小型Li+系统的线性电池充电器。

了解更多 ›

3路输出、SIMO升/降压调节器,具有电源排序器和3μA IQ

MAX77681

连续工作、低功耗、微型PMIC,通过代替效率较低的LDO延长电池寿命,方案总尺寸仅为15.5mm2

了解更多 ›

超低功耗PMIC,带3路输出SIMO、150mA LDO和电源排序器

MAX77640

5.6µA IQ 电源方案,包括3通道灌电流驱动器,方案总尺寸为16mm2

了解更多›

可穿戴充电管理方案

MAX20335

包括线性电池充电器,带有智能电源选择器和经过功率优化的外设。

了解更多 ›

适用于多核心应用的PMIC,具有13个调节器、8路GPIO、RTC和电源排序器

MAX77714

完备的电源管理IC,适用于采用片上系统(SoC)应用处理器的便携式设备。

了解更多 ›

多通道集成式电源管理IC

MAX77752

高度集成电源管理,适用于计算密集型平台。

了解更多 ›

汽车应用同步buck、高亮度LED控制器

MAX20078

兼具快速响应和低EMI,支持外部照明和安全应用。

了解更多 ›

汽车级高电压、高亮度LED控制器

MAX20090

单通道高亮度LED驱动器,支持汽车前灯应用,例如远光灯、近光灯和日间行车灯

了解更多 ›

2A、同步、Buck LED驱动器,带集成MOSFET

MAX20050

高性能、小尺寸、高效buck LED驱动器简化汽车和通用照明设计

了解更多 ›

双通道、同步、Buck、高亮度LED控制器

MAX20096

超快速瞬态响应、接近固定的频率最大程度减小EMI,非常适合矩阵照明;宽调光比允许实现高对比度。

了解更多 ›

双通道、同步、Buck、高亮度LED控制器

MAX20097

超快速瞬态响应、接近固定的频率最大程度减小EMI,非常适合矩阵照明;宽调光比允许实现高对比度。

了解更多 ›

12通道矩阵管理器,适用于汽车照明

MAX20092

单/双/四灯串配置、可编程12位PWM调光,支持高达1.5A的矩阵/像素照明

了解更多 ›

4A可吸入/源出电流的12ns、双通道MOSFET驱动器

MAX17600

快速切换时间、短传输延迟,高频电路的理想选择。

了解更多 ›

7A吸电流/3A灌出电流、8ns、SOT23、MOSFET驱动器

MAX5048C

支持逻辑输入信号,驱动较大外部MOSFET,高频开关的理想选择。

了解更多 ›

副边同步MOSFET驱动器,用于反激转换器

MAX17606

4.5V至36V输入、高电流驱动器提高效率和热管理性能。

了解更多 ›

36V、600mA、微型Buck转换器, 3.5µA IQ

MAX20075

同步buck转换器,集成高边和低边开关,在3.5V至36V输入电压下提供高达0.6A电流,空载时的静态电流仅为3.5µA。

了解更多 ›

双/四通道摄像机电源保护器

MAX20087

ASIL级保护器为四路输出通道提供高达600mA/通道负载电流,带有高边限流和I2C诊断功能。

了解更多 ›

2.2MHz、500mA 、双通道、降压型转换器,适合汽车摄像机应用

MAX20019

超小尺寸、3.5V至17V输入电压、双调节器,包括高边和低边MOSFET,以及500mV使能滞回。

了解更多 ›

3.12Gbps GMSL解串器

MAX9288/MAX9290

支持使用同轴电缆,降低车载信息娱乐系统布线的重量和成本。

3.12Gbps GMSL串行器

MAX9291/MAX9293

支持使用同轴电缆,降低车载信息娱乐系统布线的重量和成本。

小尺寸、14位、1.6Gbps GMSL串行器

MAX96711

带线路故障检测和CRC保护,用于ADAS应用中的视频和控制数据。

小尺寸、16位、1.6Gbps GMSL串行器

MAX96705

带交叉点开关和CRC保护,用于ADAS应用中的视频和控制数据。

超低功耗生物电势和生物电阻抗AFE

MAX30001

提供ECG波形、心率和起搏信号检测,以及用于测量呼吸的生物电势通道。

了解更多 ›

超低功耗生物电势检测AFE

MAX30004

为可穿戴应用,特别是胸带和贴片,提供R-R间隔,支持心率检测。

了解更多 ›

超低功耗生物电势AFE

MAX30003

为可穿戴应用提供ECG波形和心率检测算法。

了解更多 ›

4.5V to 60V, 1.5A High-Efficiency, Step-Down Power Module

MAXM17575

0.9V to 12V output with integrated FETs, inductor and compensation in a 6.5mm × 10mm × 2.92mm SiP package.

Learn more ›

集成4通道高亮度LED驱动器,内置高压DC-DC控制器和电池断路开关

MAX16813

多灯串驱动器以最少的外部元件提供高效率和完备的故障保护

低功耗、I2C温度传感器,WLP封装

MAX31875

本地温度传感器,±2°C精度、I2C/SMBus接口

了解更多 ›

超高精度、I²C接口、集成RTC/TCXO/晶体

DS3231

低成本I2C RTC,带有电池输入,断开主电源时仍可保持精确计时。

Learn more ›

低电流I²C RTC,可配合高ESR晶体使用

DS1341

具有超低待机电流的RTC,能够在电池供电时保持更长寿命。

了解更多 ›

适用于可穿戴和IoT应用的超低功耗Arm® Cortex®M4FPU微控制器,集成512KB闪存和160KB SRAM

MAX32625/MAX32626

超低功耗Arm® Cortex®-M3,集成医疗传感器模拟前端、高级硬件安全保护、256KB闪存和32KB SRAM。

MAX32600

适用于可穿戴和IoT应用的超低功耗Arm® Cortex® M4FPU微控制器,集成2MB闪存和512KB SRAM以及高级加密硬件引擎。

MAX32630/MAX32631

The MAX32630/MAX32631 feature an Arm® Cortex®-M4 with FPU CPU that delivers ultra-low power, high-efficiency signal processing functionality with significantly reduced power consumption and ease of use.

24位、多通道、低功耗、1.9ksps Δ-Σ ADC,带PGA

MAX11410

优化用于高精度测量和更高效的系统设计。

了解更多 ›

12位、2Msps、双通道同时采样、内置基准的SAR ADC

MAX11192

支持更准确测量的高精度、高速度。

Learn more ›

16位、500ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用µMAX封装

MAX11168

利用小型封装的真正双极性范围提高测量质量。

了解更多 ›

低功耗I2C RTC,带有56字节NV RAM

DS1308

低功耗、BCD编码实时时钟和日历,兼容所有32.768kHz晶振。

了解更多 ›

30V内置开关的LCD偏置电源

MAX1605

升压转换器内置0.5A开关,采用6引脚SOT23封装,支持低至0.8V的输入。

28V内置开关、LCD偏置电源,提供真关断

MAX1606

升压转换器使用内置开关,利用低至0.8V的输入提供高达28V输出,提供Shutdown™。

USB/AC适配器、线性Li+电池充电器

MAX8606

完备的单节Li+电池充电管理IC工作于USB端口或AC适配器。器件集成电池断开开关、电流检测电路、PMOS调整管元件和热管理电路,省去了外部反向阻断肖特基二极管,可构建简单、小尺寸充电方案。

微功耗1节/2节Li+电池ModelGauge IC

MAX17048

微小、低功耗电量计支持最长电池运行时间,无需检流电阻。

双相、Quick-PWM控制器,用于IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU核心电源

MAX17021/MAX17082/MAX17482

2/1相交错控制Quick-PWM™降压型VID电源控制器,用于笔记本电脑CPU。

单通道Quick-PWM、降压型控制器,具有动态REFIN

MAX17024

高效、出色的瞬态响应特性,以高直流输出精度,支持低至2V输入。

双通道Quick-PWM、降压型控制器,具有低功耗LDO和RTC电源

MAX17020

多功能控制器,可配置用于便携式设备的系统供电以及图形卡、存储器供电。

独立式ModelGauge m5电量计,集成SHA-256认证

MAX17201/5/11/15

超低功耗电量计IC集成SHA-256安全认证,不要求特征分析,是电池组侧实施的理想选择。

IO-Link主机收发器

MAX14824

业内最高的C/Q驱动器输出

ChipDNA PUF保护DeepCover安全ECDSA认证器

DS28E38

带有ECDSA安全认证、ChipDNA数据保护和2kB EEPROM的高成效安全方案

500mA、低电压、线性稳压器,µMAX封装

MAX1806

利用低输入提供±1%精度输出电压

Learn more ›

低噪声、500mA LDO稳压器,采用2mm x 2mm TDFN封装

MAX8902

提供92dB高PSRR @ 5kHz,适用于手持式、电池供电设备

了解更多 ›

12V、超低IQ、低压差线性稳压器,带有POK

MAX8880

提供高达200mA,适用于电池供电应用

了解更多 ›

5kV隔离、高速CAN收发器,集成故障保护

MAX14878

集成高达5kVRMS (60s)电隔离,支持可靠通信和安全性

了解更多 ›

+3.3V、1Mbps、低电源电流CAN收发器

MAX3051

理想用于非汽车级保护的+3.3V应用

了解更多 ›

1Mbsp CAN收发器,集成±80V故障保护

MAX13053

可承受±12V共模输入、具有±8kV ESD保护和待机模式

了解更多 ›

7µA单电池电量计,采用ModelGauge m5 EZ

MAX17055

适用于高精度电流、电压和温度测量的低IQ电量计。

WPC/PMA双模式无线电源接收器

MAX77950

电源接收器IC在整个负载范围内具有高精度输出电流和电压检测方法。

集成3输出SIMO的超低功耗PMIC

MAX77650

PMIC具有SIMO升/降压调节器和150mA LDO。

双路输入、电源通路、3A开关模式充电器

MAX77818

高性能配套PMIC,集成ModelGaugeTM TM m5电量计技术。

具有SHA-256协处理器的安全认证器

DS2465

安全认证器具有带SHA-256和存储器功能的1-Wire主机。

带椭圆曲线公钥安全认证的安全认证器

DS28C36

安全认证器具有真随机数发生器、安全EEPROM和ROM ID

36V、300mA、微型Buck转换器,1.1µA IQ

MAX16956

小尺寸、同步降压型转换器,集成高边和低边开关。

内置1-Wire SHA-256和512位用户EEPROM的安全认证器

DS28E15

具有工厂编程、唯一64位ROM识别码的安全认证器 。

高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器

MAX30101

传感器包括内部LED、光电检测器、光元件,以及带环境光抑制的低噪声电子电路。

超低功耗、单通道集成生物电势AFE

MAX30003

具有工厂编程、唯一64位ROM识别码的安全认证器。

带有I2C SHA-256和3Kb用户EEPROM的安全存储器

DS28C22

安全存储器具有强加密、双向、安全质询-应答安全认证。

RTD至数字输出转换器,带故障检测

MAX31865

简单易用的转换器,具有集成故障检测和高精度特性,可降低系统成本。

超低功耗、高鲁棒性、双通道IO-Link主机收发器

MAX14819

主机收发器,带有传感器/执行器电源控制器。

带椭圆曲线公钥安全认证的安全协处理器

DS2476

安全ECDSA和HMAC SHA-256协处理器,与DS28C36配套。

集成3路输出SIMO和充电器的超低功耗PMIC,优化用于小型Li+电池供电设备

MAX77650-MAX77651

高度集成、6.5µA超低工作电流

6A、2.4V至5.5V输入、高效电源模块



MAXM17516

为空间受限提供固定频率稳压器。

了解更多 ›

4.5V至42V、1.7A、高效、DC-DC降压型电源模块

MAXM17545

将所有元件集成在薄型、可高效散热的系统级封装(SiP)。

了解更多 ›

集成电感的1A、60V、高效、DC-DC降压型电源模块

MAXM17502

低温运行、小尺寸、设计简单的电源方案。

了解更多 ›

超低功耗立体声、音频编解码器

MAX98091

小尺寸、超高效率、高性能、立体声编解码器,集成耳机和扬声器放大器

低功耗、立体声音频编解码器

MAX9867

理想用于空间受限设计

高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器

MAX30102

用于可穿戴健康设备的脉搏血氧仪和心率生物传感器

高性能、超低功耗、ARM Cortex-M4F FPU微控制器,适用于可充电设备

MAX32620/1

超低功耗Cortex-M4F,理想用于新兴可穿戴医疗/健身产品

内置ModelGauge m5 EZ的7µA单节电池电量计

MAX17055

ModelGauge m5 EZ无需电池建模

1A、线性Li+电池充电器,在2mm x 2mm TDFN封装内集成调整管FET和热调节电路

MAX8808X/Y/Z

支持手持式设备的最简单、最小尺寸方案

可穿戴充电管理方案

MAX14690

延长可穿戴电子设备的电池寿命

高效升/降压稳压器

MAX77801

升压和降压模式之间平滑转换,最大程度提高电源效率

支持原电池的可穿戴电源管理方案

MAX20310

可穿戴设备电源管理,适用于单节锌空气电池、氧化银电池和碱性电池

3.5V至36V、2A/3A、同步Buck转换器,15µA静态电流和低EMI

MAX17242

工作可靠(42V输入瞬态保护)、长电池寿命(15µA IQ)和EN55022 EMI性能

2.75V至4.8V输入、10mA输出、35µVRMS 超低噪声和纹波升压调节器

MAX77231

小尺寸升压器,纹波和噪声仅35µVRMS

300mA、降压转换器,1.1μA IQ

MAX77596

小尺寸、同步降压转换器,内置开关。在3.5V至24V输入电压时,可提供高达300mA电流,而空载时的静态电流仅为1.1μA。

nanoPower运放,采用微小尺寸WLP和SOT23封装

MAX40007

节省功耗和电路板空间——耗流仅为700nA,采用微小、1.1mm x 0.76mm WLP封装

1.7V、0.9μA、内置基准的比较器

MAX40000, MAX40001

nanoPower比较器,采用微小、0.76mm x 1.11mm封装

0.4V至5.5V输入、同步升压调节器

MAX17222

提供300nA IQ、95%峰值效率,方案尺寸减小高达50%

霍尔传感器接口,提供模拟和数字输出

MAX9621

MAX9621提供单芯片方案,用于连接两个2线霍尔传感器和低压微处理器(µP),提供数字输出(用于霍尔开关)或模拟输出(用于线性传感器),或者是两种信号。理想用于汽车电子应用。

4-Channel, 1kVRMS Digital Isolator

MAX14130/MAX14930

Allows direct interfacing to 1.8V devices in 6mm x 5mm package

紧凑的4.5V至36V全桥式直流电机驱动器

MAX14872

IC为驱动和控制有刷直流电机和继电器提供简便的电机驱动方案,电压在4.5V至36V之间,峰值电机电流为2.5A。器件包括完善的保护电路,确保可靠操作。

1A Adjustable Overcurrent and Overvoltage Protector

MAX14588

Protects against input voltage faults up to ±40V, with 190mΩ RON and integrated FETs

Octal, High-Speed, High-Side Switch/Push-Pull Driver

MAX14912/MAX14913

Robust 24V driver, capable of 200kHz switching rate

IO-Link Device Transceiver

MAX14827

Integrates high-voltage functions commonly found in industrial sensors, including drivers and regulators

Six-Channel, 600VRMS Digital Isolator

MAX14850

Complete, low-power digital isolation solution with stable high-temp performance

24位、6通道、64ksps、 Δ-Σ ADC

MAX11254

低功耗、1µA休眠电流和低噪声,6.2nV/√Hz PGA

双通道串行UART,带有128字FIFO

MAX3109

数据率高达24Mbps,高速SPI或I²C接口

4.5V至42V输入、高效、Iso-Buck转换器

MAX17681

无光耦,节省空间和成本,提供高达3W隔离功率

业内最稳定的低功耗数字输入串行器

MAX31913

MAX31913是一款工业接口串行器,对传感器和24V数字开关输出进行电平转换、调理和串行化处理,产生微控制器能够接受的5V CMOS兼容信号,适用于工业、过程控制和楼宇自动化应用。

增量式编码器接口IC

MAX14890E

增量式编码器接收器IC包含四个差分接收器和两个单端接收器。差分接收器可工作在RS-422或差分高阈值逻辑(HTL)模式,可选择配置为单端TTL/HTL操作。

60V输入、只需少量外部元件的开关稳压器,可提供1A电流

MAX17502F

这款降压转换器具有较高的输出电压精度,输出电流高达1A,确保高效工作。

用EE-Sim设计

6位低功耗、带SPI接口的,缓冲输出的满摆幅DAC

MAX5216

该器件为引脚兼容的16位数/模转换器(DAC),单通道,低功耗,带有电压缓冲输出。器件采用精密的外部基准,通过高阻输入,支持满摆幅工作并可有效降低系统功耗。

Compact, Low-Cost 1S/2S Fuel Gauges

MAX17040/1

MAX17040/MAX17041 are ultra-compact, low-cost, host-side fuel-gauge systems for lithium-ion (Li+) batteries in handheld and portable equipment. The MAX17040 is configured to operate with a single lithium cell and the MAX17041 is configured for a dual-cell 2S pack.

用于手持设备的升压转换器

MAX8969

该器件是设计简单的1A升压转换器,采用小尺寸封装,适用于任何单节Li+电池供电场合。

DeepCover安全微控制器,集成快速擦除和加密技术

MAXQ1852

高度安全的微控制器,用于单片PCI-PTS智能PIN密码键盘。

6A、2.4V至5.5V输入、高效电源模块

MAXM17516

高效、低发热的低压开关稳压器模块,可理想用于服务器的负载点供电。

健康测量微控制器

MAX32600评估板

该评估板也提供了完整的功能系统,包括MAX32600电路、多种功率选项、用于连接处理器I/O端口引脚和模拟前端器件的连接头、8位LCD显示屏、USB接口、UART接口、低功耗Bluetooth收发器,以及其它通用IO器件。

超小反相电荷泵提供200mA电流

MAX889

输入电压2.7V至5.5V, 该反相电荷泵可提供200mA输出电流。

温度补偿MEMS实时时钟

DS3232M

该实时时钟芯片集成微机电系统(MEMS)振荡器:-40°C至+85°C温度范围内,计时精度保持在±5ppm (±0.432秒/天);236字节电池备份用户SRAM。

业内集成度最高的电表SoC产品,提供最高测量精度

71M6541DT

该器件是第四代单相电表片上系统(SoC),具有MPU内核、低功耗RTC、闪存以及LCD驱动器。外部只需少数元件即可支持各种电表应用。

正电源、高压、热插拔控制器

MAX5932

MAX5932是用于+9V至+80V正电源电压的完全集成热插拔控制器。MAX5932使电路板卡能够从带电的背板上安全插拔而不会在背板的电源上产生脉冲干扰。

1MHz同步整流boost转换器,带有真正关断

MAX8627

该boost转换器是一款高效、低静态电流、具备True Shutdown™和浪涌电流限制的同步升压转换器。理想用于便携式手持设备,例如蜂窝电话、PDA、MP3播放器等。

低电压、±0.5°C精度的数字温度调节器与温度监控器

DS620

DS620数字温度计与恒温器提供低电压温度测量,在0°C至+70°C温度范围内精度为±0.5°C,器件的工作温度范围是-55°C至+125°C。

低电荷注入、16通道、高压模拟开关

MAX14802

MAX14802可为超声成像和打印机应用提供16通道高压开关。该器件采用HVCMOS工艺,提供16个高压低电荷注入SPST开关,由数字接口控制。

低成本、多种化学类型电池充电器

MAX8724

高集成度的、多种化学类型电池充电控制IC,它简化了精确、高效充电器的结构。该器件利用模拟输入控制充电电流和充电电压,并可通过主机或硬件编程。

超高精度、超低噪声、串联型电压基准

MAX6126

该器件是一款超低噪声、高精度、低压差的电压基准。这一系列电压基准具有曲率校正电路和高稳定度、光刻薄膜电阻,具有3ppm/°C (最大值)的温度系数和±0.02% (最大值)出色的初始精度。

符合JEITA标准的LI+充电器,带有USB枚举

MAX77301

该器件是符合JEITA标准的锂离子电池线性充电器,采用USB端口、专用充电器或者通用适配器供电。IC自动检测适配器类型并对USB主机或者Hub进行枚举。可构成最简单和最小尺寸的符合USB标准的充电方案。

Multichemistry Battery Charger with Automatic System Power Selector

MAX8725

Highly integrated control IC simplifies construction of accurate and efficient multichemistry battery chargers. Can be programmed by a host microcontroller (µC) or hardwired. High efficiency is achieved through use of buck topology with synchronous rectification.

SMBus四通道、宽动态范围功耗累加器

MAX34407

该器件自动采集检测电流和电压采样,通过将采样相乘获得功率值,然后将功率值累加。器件具有较宽动态范围,允许高精度测量系统功耗,覆盖小功耗和大功耗。

Fourth-Generation Energy Metering ICs

71M6543FT-71M6543HT

4th-generation three-phase metering system-on-chip (SoC) with a 5MHz, 8051-compatible MPU core, low-power RTC with digital temperature compensation, flash memory, and LCD driver.

SPI/I²C UART,具有128字FIFO

MAX3107

MAX3107是一款高级通用异步收发器(UART),接收、发送通道具有128字长的先入/先出(FIFO)数据缓冲器,可通过I²C或高速SPI™接口控制。

高精度8通道温度传感器

MAX6581

该高精度、多通道温度传感器能够监测其自身温度和7个外部连接成二极管的晶体管温度。所有温度通道具有可编程报警输出和过热保护门限。

Ultra-low supply current LDO delivers up to 200mA

MAX8880

This LDO was designed for battery-powered applications where reverse battery protection and long battery life are critical. An internal power-OK (POK) comparator indicates when the output is out of regulation.

7通道温度监测器

MAX6698

这个高精度多通道温度传感器可监视其自身温度、三个外部连接成二极管形式的晶体管温度,以及三个热敏电阻的温度。

5通道、高精密温度监测器

MAX6622

MAX6622精密的多通道温度传感器,可监视其自身温度和多达4个外部连接成二极管的晶体管的温度。所有温度通道都具有可设置的报警门限。

高效率、升压型DC-DC转换器

MAX1674

紧凑的低成本、低噪声设计:电感阻尼开关可有效降低纹波,改善EMI抑制

28V双路输出同步buck控制器

MAX15023

该双通道同步降压控制器的工作电压为5.5V至28V或5V ±10%,可生成两路独立的输出电压。

1A、76V、高效MAXPower降压型DC-DC转换器

MAX5035

MAX5035是易于应用的高效、高压、降压型DC-DC转换器,使用高达76V输入电压工作,空载时仅消耗270µA静态电流。

电表处理器

71M6545

该处理器支持71M6xxx系列隔离电流检测产品,从而有效减少外部元件数量,具有防磁篡改和高度可靠性。采用单转换器架构(Single Converter Technology®),内置22位Σ-Δ ADC、用于内核计量功能的定制32位计算引擎(CE)和用户可编程的8051兼容应用处理器(MPU)内核(带有64KB闪存和5KB RAM)。

Low-noise, Precision Voltage Reference

MAX6325

One of a family of precision voltage references with extremely low, 0.5ppm/°C typical temperature coefficients and excellent, ±0.02% initial accuracy. Versions available with preset output of 2.500V, 4.096V, and 5.000V.

超精确本地温度传感器

MAX31726

该器件利用高分辨率Σ-Δ模/数转换器(ADC)将温度测量值转换为数字输出,在-40°C至+105°C范围内保持±0.5°C精度。通过I2C兼容2线串口通信。

低成本、高精度传感器信号调理器

MAX1452

该器件是一款高度集成的模拟传感器信号处理器,优化于工业和过程控制中采用阻性元件的传感器。

超高精度、SPI总线RTC

DS3234

DS3234是一款低成本、超高精度、采用SPI总线的实时时钟(RTC),集成了温度补偿晶体振荡器(TCXO)和晶体。

高灵活性隔离boost转换器

MAX17498C

该反激/boost转换器具有最少外部元件,器件包含了设计宽输入隔离电源和非隔离电源所需的所有控制电路。

低功耗串行实时时钟,多种可编程特性

DS1339

低功耗的时钟/日历芯片,具有两个可编程日历闹钟与一路可编程方波输出。

高精度电压输出DAC,SPI接口

MAX5316

MAX5316为高精度、16位、串行SPI输入、电压缓冲输出数/模转换器(DAC),采用4mm x 5mm、24引脚TQFN封装。

数字温度传感器和温度监测看门狗

MAX7500

这个温度传感器能精确地测量温度,并提供超温报警/中断/关断输出。通过I²C兼容的2线串行接口与器件通信。

16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC

MAX1416

MAX1416低功耗、2通道、串行输出模数转换器(ADC)使用一个具有数字滤波器的Σ-Δ调制器,分辨率达16位,无失码。

18-Bit, Low-Power, Multichannel, Oversampling Delta Sigma ADC

MAX1403

This is a low-power, multichannel, serial-output analog-to-digital converter (ADC) features matched 200µA current sources for sensor excitation. This ADC uses a sigma-delta modulator with a digital decimation filter to achieve 16-bit accuracy and has programmable gain.

500mA、76V、高效率、降压型DC-DC转换器

MAX5033

高效率降压型转换器,工作在固定的125kHz开关频率,500mA输出电流。

16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器

MAX1358B

该数据采集系统(DAS)基于16位、Σ-Δ模数转换器(ADC),系统支持的功能使其非常适合基于微处理器(µP)的系统。器件在单个芯片中集成了ADC、DAC、运算放大器、内部可选电压基准、温度传感器、模拟开关、32kHz振荡器、带闹钟功能的实时时钟(RTC)等。

36V Step-Down Regulator with 3A Integrated Switches and 15μA Operating Current

MAX20003

This synchronous buck regulator with integrated high-side and low-side MOSFETs is designed to deliver up to 3A with input voltages from 3.5V to 36V, while using only 15µA quiescent current at no load. Voltage quality can be monitored by observing the PGOOD signal. The device can operate in dropout by running at 98% duty cycle, making it ideal for automotive applications.

简单灵活的SMBus通用电池充电器

MAX8713

可以为多种化学成份的电池提供充电,简化了智能充电器的结构,只需很少的外部元件。该器件使用Intel系统管理总线(SMBus™)控制充电电压与充电电流。

HART调制解调器

DS8500

DS8500是一款单芯片、可寻址远程传感器通道(HART)的调制解调器,满足HART协议物理层规范要求。

电力线通信(PLC)集成模拟前端收发器

MAX2991

MAX2991是首款专为通过电力线传输OFDM (正交频分复用)调制信号而设计的AFE。可编程滤波器工作在10kHz至490kHz频带,可利用同一器件支持CENELEC、FCC和ARIB通信标准。

三输出buck控制器

MAX15048

该器件为三通道输出、脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC控制器,具有跟踪功能。

高效、1.5MHz运算放大器,提供RRIO

MAX9617

低功耗、零漂移运算放大器,提供节省空间的SC70封装。轨至轨CMOS输入和输出。

高效白光LED升压型转换器,带有I²C接口,2mm x 2mm WLP封装

MAX8831

MAX8831集成了60mA、28V PWM DC-DC升压型转换器,带有5路低压差LED电流调节器,用于手机、PDA及其它便携式设备的显示和键盘背光应用。

八通道功率和电能测量IC

78M6618

78M6618是高度集成的单相、八路电源出口、PDU功率测量和监控SoC,器件包括32位计算引擎(CE)、MPU内核、RTC和闪存。

40V、高性能、同步buck控制器

MAX15046

MAX15046同步降压控制器工作在4.5V至40V输入电压范围,输出电压可在85%的输入电压至0.6V范围内调节,支持高达25A的负载电流。

利用单路正电源提供双极性输出的放大器

MAX44267

该款低噪声、低漂移运算放大器,工作在+4.5V至+15V单电源。因为其与外部电容配合产生负电压轨,所以有普通±4.5V至±15V双电压轨放大器一样的效果。

18位SAR ADC,内置基准

MAX11156

18位SAR,采用5V电源供电,支持真正的双极性输入,具有小尺寸、内部基准等功能。

为高压应用提供低功耗性能的运放

MAX44245

该器件集成了专有的自动调零电路,通过连续测量、补偿输入失调消除随时间、温度变化产生的漂移以及1/f噪声的影响。器件还集成了EMI滤波器,以减小输出信号上的高频解调。

DeepCover安全管理器采用AES加密技术提供防篡改密码节点控制

MAX36025

DeepCover安全管理器(MAX36025)提供高度集成的解决方案,满足高端加密系统和静态数据存储系统的安全需求。器件采用防篡改、双AES加密引擎架构,通过划分系统节点和存储单元的多密码加密通道有效降低设计成本。

高速、高精度电流检测放大器

MAX9643

该款高速、60V、高精度单向检流放大器,非常适合电源变化范围较大的控制应用。器件具有很高的信号带宽,适用于DC-DC开关转换器的电源控制环路,具有最小相位延迟。

±5ppm, I²C实时时钟

DS3231M

DS3231M是低成本、高精度I²C实时时钟(RTC)。该器件包含电池输入端,断开主电源时仍可保持精确计时。

Voltage Doubler or Inverter

MAX660

Inverter or voltage doubler? Can't decide? MAX660 can be configured as a voltage doubler or a voltage inverter and is capable of providing 100mA of current.

G3-PLC MAC/PHY电力线收发器

MAX2992

MAX2992电力线通信(PLC)基带调制解调器可通过交流电力线提供半双工异步数据通信,传输速率高达300kbps。

高精度信号调理器,带有过压保护

MAX1454

MAX1454是一款针对汽车应用设计的高集成度模拟传感器信号调理器。器件具有放大、校准和温度补偿功能,可以逼进传感器固有的可重复指标。

单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有可编程增益

MAX11206

该器件为超低功耗(工作电流< 300µA)、高分辨率、串行输出ADC。

双通道降压型DC-DC调节器,提供跟踪/排序功能

MAX15021

该双输出、脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC调节器,能够提供高达4A (调节器1)和2A (调节器2)的输出电流。

数字温度计和温度监控器

DS75

DS75数字温度计和温控器在-55°C至+125°C温度范围内提供9、10、11或12位的数字温度值,在-25°C至+100°C范围内精度达±2°C。

低功耗、全差分20位SAR ADC

MAX11905

该ADC提供优异的静态和动态性能,具有同类产品中最佳的功耗指标,功耗与吞吐率成正比。

24位、4通道、同时采样、Σ-Δ ADC

MAX11040K

该器件允许级联多达8个器件,可同时采样多达32个通道。器件串口可通过一条指令从所有级联器件中读取数据。

高精度数字温度计和温度监控器

DS7505

DS7505低压(1.7V至3.7V)数字温度计和温度调节器在-55°C至+125°C温度范围内提供9、10、11或12位数字温度读数,在0°C至+70°C温度范围内精度为±0.5°C。

2.2MHz, 36V, Dual Buck with 20µA Quiescent Current

MAX16933

This product offers two high-voltage, synchronous step-down controllers that use only 20µA of quiescent current with no load. It operates with an input voltage supply from 3.5V to 42V and with switching frequencies up to 2.2MHz to allow use of small external components and to guarantee no AM band interference.

低电流SPI/3线RTC

DS1343

该实时时钟(RTC)具有超低待机电流,能够在备份电源供电时保持更长的使用寿命。器件支持高ESR晶体,从而扩展了器件的晶体选择范围。

8通道、16位、同时采样ADC

MAX11046

MAX11046为16位ADC,提供8个独立的输入通道。器件具有独立的采样/保持(T/H)和SAR电路,能够以250ksps的速率对每个通道同时采样。

开关电容倍压器

MAX1682-3

SOT23倍压电路,仅需要两个外部电容,为PDA、蜂窝电话提供超小尺寸的LCD电源

24位、单通道、超低功耗、Δ-ΣADC,具有GPIO

MAX11200

MAX11200/MAX11210为超低功耗(工作电流< 300µA)、高分辨率、串行输出ADC。这些器件具有业内最高的单位功耗分辨率,优化用于超高动态范围、低功耗应用,例如,4mA至20mA工业控制环路传感器检测和手持仪器。

智能型数据采集系统(DAS),具有ADC、DAC、DPIO、APIO、基准、电压监测器和温度传感器

MAX1329

该器件是基于逐次逼近型(SAR)模/数转换器(ADC)的智能型数据采集系统(DAS)。该器件具有极高的集成度,单芯片内集成了ADC、数/模转换器(DAC)、运算放大器(op amp)、电压基准、温度传感器以及模拟开关。

简单的限流型开关模式Li+充电控制器

MAX1873

低成本的MAX1873R/S/T提供了简单、高效地为2、3、4节串联锂电池充电所需要的全部功能,充电电流可达4A或更高。

IO-Link设备收发器

MAX14820

具有业内最高的C/Q驱动,支持远距离、高速数据传输

1%精度µP监控电路

MAX16061A

该系列器件是精度高达1%的四/六/八通道µP监控电路,采用小型薄型QFN封装。这些器件为复杂的多电压系统提供监控功能。

16位、1.6Msps、低功耗、全差分SAR ADC

MAX11901

16位、1.6Msps、单通道、全差分SAR ADC具有内置基准缓冲器,提供优异的静态和动态性能,具有同类产品中最佳的功耗指标,同时提供SPI输出。

低功耗、单通道、16位、缓冲电压输出DAC

MAX5138

MAX5138是单通道、引脚兼容而且软件兼容的16位DAC产品。该器件可以采用精密的内部基准或精密的外部基准,实现满摆幅工作。

稳压型、3.3V/5.0V、升/降压型电荷泵

MAX1595

MAX1595电荷泵稳压器能够从1.8V至5.5V的输入电压产生3.3V或5V电压。它独特的控制结构允许稳压器对输入电压进行升压或降压转换、维持稳定的输出电压。

低噪声、MOS输入、低功耗运算放大器

MAX9945

该运算放大器具有低工作电压、低输入电压噪声两方面的优势。另外,MOS输入使MAX9945具有低输入偏置电流和低输入电流噪声。

Dual-Channel, High-Precision, High-Voltage, Current-Sense Amplifier

MAX44285

This dual-channel high-side current-sense amplifier has precision accuracy specifications nad features an input common-mode voltage range from 2.7V to 76V with 80kHz of small-signal bandwidth,

用于单相电源的电能测量处理器

78M6610+PSU

该器件是一款用于单相电源的单核计量处理器。专门设计用于实时监视数据中心以及IT服务器机房内的AC-DC电源转换器的输入。

36V、高精度、低功耗、90µA双运放

MAX44244

该器件为超高精度、低噪声、零漂移双通道运放,在较宽的供电范围内保持超低功耗特性。器件集成了专有的自动调零电路,通过连续测量、补偿输入失调消除随时间、温度变化产生的漂移以及1/f噪声的影响。

高效升压型DC-DC转换器

MAX1724

该器件具有低至1.5µA的静态电源电流,提供更高的轻载效率。

能量收集充电器和保护器

MAX17710

该IC能够管理输出范围从1µW至100mW功率极其微弱的能量收集器件。器件内部包括boost调节电路,能够从低至0.75V (典型值)的电源为电池充电。内部调节器保护电池过冲。

12位、300ksps ADC,带有FIFO、温度传感器及内部电压基准

MAX1226

串行12位模数转换器(ADC),内置基准和温度传感器。该器件具有片内FIFO、扫描模式、内部时钟模式,内部平均和AutoShutdown™等特性。

SPI可编程增益放大器(PGA),提供输入VOS调理和输出运算放大器

MAX9939

MAX9939为通用、差分输入可编程增益放大器(PGA),可理想动态变化范围较宽的信号调理,例如电动机电流检测、医疗设备以及声纳数据采集等应用。

36V, Input Common-Mode, High-Precision, Low-Power Current-Sense Amplifier

MAX44284

This current-sense amplifier offers precision accuracy specifications of 2µV VOS and gain error of 0.05%. It operates with a 1.7V to 5.5V single supply and is optimized for very low power operation with only 21µA of quiescent current.

汽车应用低压降压DC-DC转换器

MAX20021

该电源管理IC (PMIC)集成了四路低压、高效、降压型DC-DC转换器。每路输出都可设置在1.0V至4.0V之间,由工厂直接设置或由外部电阻设置,并可提供高达1A的电流。PMIC工作在3.0V至5.5V,理想用于汽车负载点电源以及后续稳压系统。

低功耗、4/8/12通道、8位ADC

MAX11600-5

该系列器件为低功耗、8位、多通道模数转换器(ADC),带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟以及I²C兼容2线串行接口。

12位、1.5Gsps宽动态范围DAC

MAX19681

该器件为12位、1.5Gsps数/模转换器(DAC),提供高频或宽带信号的直接数字合成。该器件为宽带通信、视频分配、任意波形发生器等应用而优化,具有极佳的杂散和噪声指标。

小尺寸、低功耗、2Msps/3Msps、12位ADC

MAX11102

高性能ADC,具有高采样/保持动态范围和高速串口,可接受0V至电源电压或基准电压的满量程输入范围,3Msps时,功耗仅为5.2mW;2Msps时,功耗仅为3.7mW。

60V输入、只需少量外部元件的开关稳压器,可提供500mA电流

MAX17501F

结构紧凑的高效降压型DC-DC转换器,这款高压器件能够提供高达500mA输出电流。

用EE-Sim设计

推挽式变压器驱动器,用于隔离电源设计

MAX13253

这个1A、推挽式变压器驱动器,提供简便的低EMI隔离电源解决方案。

热敏电阻到数字转换器

MAX6682

MAX6682可将外部热敏电阻对应于温度的阻值直接转换为数字输出。

16位多量程ADC,具有PGA和基准

MAX1300

低功耗、8通道、16位逐次逼近ADC,集成PGA和电压基准。每通道均可独立设置以支持不同的输入范围。

 

微功耗、单/双向电流检测放大器

MAX9928/9F

该系列器件是低成本、单/双向、高边电流检测放大器,可理想用于笔记本电脑、手机及其它便携设备的电池充、放电电流检测。这些器件具有较宽的输入共模电压范围(-0.1V至+28V),20µA低电源电流,VOS小于0.4mV,增益精度优于1.0%。

20端口可编程混合信号I/O,具有12位ADC、12位DAC

MAX11300

可配置高压混合信号I/O,提供20路混合信号、高压、双极性端口,可编程作为ADC模拟输入、DAC模拟输出、通用输入端口(GPI)或通用输出端口(GPO)。

冷端补偿热电偶至数字输出转换器

MAX31855

MAX31855具有冷端补偿。该器件输出14位带符号数据,通过SPI™兼容接口、以只读格式输出。转换器的温度分辨率为0.25°C,最高温度读数为+1800°C,最低温度读数为-270°C。

低失调、低功耗运算放大器

MAX44263

该运算放大器具有高速、高精度、低噪声、低电压特性,可理想用于便携设备和工业设备中的大多数信号处理功能,如:信号滤波和放大。

开关模式Li+充电器,具有JEITA电池温度监测

MAX8900

高频、开关模式充电器,用于单节锂离子(Li+)或锂聚合物(Li-Poly)电池。器件从3.4V至6.3V (MAX8900A/MAX8900C)或3.4V至8.7V (MAX8900B)电源产生高达1.2A的电流为电池充电。

具有超低失调、微小增益误差、超低功耗特性的电流检测放大器

MAX44286

该款尺寸微小的电流检测放大器,高精度,低耗流,理想用于智能电话、移动配件、笔记本计算机、便携式医疗设备及所有电池供电便携式设备。

用于负载监测单元的电能测量处理器

78M6610+LMU

该器件是电能测量处理器(EMP),可对任何2线单相或3线多相(120/180°)交流电路进行监测和控制。为嵌入式应用提供自动功率监控方案。

Tiny Serial 12-Bit ADC

MAX11108

A tiny (2.1mm x 1.6mm), 12-bit, compact, high-speed, low-power, SAR ADC. This high-performance ADC includes a high-dynamic range sample-and-hold and a high-speed serial interface. Accepts a full-scale input from 0V to the power supply or to the reference voltage.