诊断与治疗


用于诊断和治疗设备的医疗产品往往包含传感器、电机、泵及执行器。可靠性、精度、准确度和成本是该市场领域的重要关注内容。我们提供宽泛的模拟和电源IC,用于驱动和控制这些产品中的传感器和执行器。



应用


流量监测

医疗应用领域的流量监测一般采用两个或多个压力传感器变送器,然后监测并比较实测压力,从而判断是否有流量通过。医疗应用中称为“阻塞传感器”的特殊传感器用于检测医用导管内的微小压力变化。

运算放大器 
高精度ADC 

电源和电池

众多医疗应用,尤其是保证与远端传感器和执行器通信的应用,也需要隔离电源,以缓解瞬变电压、EMI以及不同地电位的影响。

电池充电器 
电池电量计 
电池开关 
升压型开关调节器 
降压型开关调节器 
低压差线性调节器(LDO) 
隔离电源 

泵与电机控制及监测

许多医疗应用要求高精度控制输液泵流量的电机。蠕动泵和注射泵用于严苛的输血、注射临床环境,这些泵通常由系统控制步进电机或BLDC电机驱动。 

连续正气压(CPAP)设备利用转速大约为30krpm的电动风机产生正气压。电机必须快速改变转速,需要监测绕组,以防过热。

直流电机驱动器 
半桥MOSFET驱动器 
电流检测放大器 

压力和温度检测

大多数诊断和治疗设备要求能够检测压力和温度。与工业应用相比,监测压力和温度范围通常较窄,所以信号链采用10至12位数据转换器一般就足够了。但这类应用对测量精度有极高要求。

温度传感器 
运算放大器 
高精度ADC 


精选产品


12位和10位多通道、低功耗、高速SAR ADC

MAX11135

12/10/8位、500 ksps SAR ADC家族具有业界领先的1.5MHz全线性带宽、低功耗、串行输出和SampleSet通道排序。

60V、5A、内置FET的同步Buck转换器

MAX17506

高效、高压、同步降压型DC-DC转换器内置高边MOSFET,工作在4.5V至60V输入电压范围。转换器可提供高达5A输出电流,输出电压为0.9V至高达0.9 x VIN

高速、半桥MOSFET驱动器

MAX5064

高频、125V半桥、n沟道MOSFET驱动器,在高压应用中驱动高侧和低侧的MOSFET。

基于OCV的独立式电量计

DS2786B

该器件根据电池闲置期间的开路电压估算可充电锂离子(Li+)和锂离子聚合物电池的可用电量。


方案


诊断和治疗方案提供设计健康管理产品的附加资源,包括典型诊断和治疗设计的案例和框图。

输液泵
连续正气压
脉搏血氧仪
透析机
血糖仪
血气分析仪