可靠保护

支持关键任务应用的保护器件

可靠保护IC通过保证和监测正确的电压、电流和温度水平,防止系统发生故障。高性能监控电路IC和电压监测器高精度监测关键电压,同时具有较宽输入电压范围,且功耗极低。这使其在工业、医疗、通信及便携式应用领域非常有用。高精度温度开关具有超低门限精度,支持高速µP温度监测。理想二极管的压降较低,比肖特基二极管好一个数量级。

常见应用:

  • 血糖监测
  • 生命体征贴片
  • 正电子发射断层扫描(PET)成像



可靠保护应用


血糖监测

生命体征贴片

正电子发射断层扫描(PET)成像


可靠保护方案


监控电路:电压监测器/按键IC

电压监控电路也称为电压监测器,持续监测系统电源或电源轨,在发生欠压或过压时进行报警或关断下游系统。在发生电源或软件故障时,复位IC确保微控制器或微处理器及其外设处于确定的已知状态。电压监控电路和复位IC可保护不同应用下的系统安全,例如电池供电设备、低压系统,以及工业、汽车、消费、便携式和可穿戴产品。

超低功耗、开/关按键控制器支持来自电气、机械或磁开关的噪声较大的输入,并为下游系统产生清晰、有保护的输出。按键复位IC为微控制器或微处理器产生清晰、无尖峰脉冲的复位输出,提供安全的运行环境,或者从错误状态恢复系统。这些超低功耗按键IC保证平稳、人性化系统操作,被广泛应用于不同行业和消费应用,以及可穿戴和医疗产品。

电压监控电路

理想二极管/电压基准

理想二极管采用的架构能够检测两个反向配置p沟道MOSFET的输入和输出,利用理想二极管的特性提供过压保护。正向偏置时,两个pFET的电压降远低于传统阻塞二极管。电池反接故障期间,两个pFET关断,防止反灌电流。这些器件非常适合于要求过压保护和冷启动条件下具有极低压降的汽车应用,以及需要利用标准二极管或肖特基二极管保护相邻电路的其他任何应用。

Maxim业界领先的并联和串联电压基准IC提供低噪声、高精度和优异的长期稳定性性能,适用于较宽范围的各种应用。这些器件产品包括小尺寸封装选项(适用于空间受限应用)、低功耗选项(适用于便携和手持式装置)和低温系数(适用于高精度应用)。

理想二极管
电压基准

隔离IC

隔离器IC(也称为隔离IC)为两个电源域提供完备的电隔离。隔离器IC防止电路受共模瞬态和故障的损坏,并避免地环路。隔离器C常用于工业通信和医疗应用。

数字信号隔离器产品提供高达5kV的隔离,支持超快数据率。数字隔离器正在许多应用领域替代光耦合器,因为数字隔离器具备相同的隔离能力,而同时降低了电源要求、占用的电路板空间较小。有满足多种通信标准的隔离器产品可供使用。

隔离 IC

温度传感器 IC

通过降低硬件和软件复杂度,加速可穿戴电子产品的温度传感器设计,例如腕戴式手表、医学贴片和智能服装。数字温度计可准确、快捷地实现可穿戴皮肤温度测量。与分立式传感器相比,集成方案以最低功耗和最小尺寸提供临床级精度。温度传感器包括灵活的健身和医疗可穿戴选项。

温度传感器

实时时钟

实时时钟(RTC) IC被用于电子电路中记录相对于“现实”世界的时间,同时提供可靠保护。保证高精度时间至关重要,特别是系统压力严重期间或主设备电源关断时。在这些时间,RTC必须提供可靠的性能,并且通常利用辅助电池或超级电容供电。正如预期的那样,除了精度、耐用性和小封装尺寸之外,功耗也是大多数实时时钟设计中的一项关键因素。大多数现代化RTC通过支持串行接口来减少要求的引脚数量。Maxim提供较宽范围的各种高精度、低功耗、小型封装和基于MEMS (微机电系统)的RTC,以满足用户的方案需求。

实时时钟


可靠保护设计资源


应用笔记

Tutorials

视频