可靠互连

接口与无线通信IC

强健连接器件包括收发器IC、超摆幅(Beyond-the-Rails™)开关/多路复用器和无线通信IC,提供业界最高水平的保护,支持绝大多数严酷环境下的连接。作为RS-485连接技术的先锋,Maxim的器件支持非常广泛的应用。

常见应用:

  • 资产管理
  • 通信与现场总线模块
  • 胎压监测系统(TPMS)

Mobile App




强健联接应用


资产管理

通信与现场总线模块

胎压监测系统(TPMS)


强健联接方案


RS-485/RS-422 收发器

高可靠RS-485/RS-422收发器适用于工业控制、仪器仪表、照明系统和PROFIBUS应用。Maxim的RS-485收发器提供行业标准封装和节省空间的小尺寸封装。这些产品不仅限于高ESD和故障保护,以提高现场健壮性、缩短时间,而且拥有支持大多数应用的高数据率(> 10Mbps)。.

RS-485收发器

RS-232收发器

Maxim在业内首先集成电荷泵和反相器以实现单电源操作,简化电源要求。ESD保护RS-232收发器不仅通过集成保护电路来节省电路板空间,而且能够通过限流来控制发送器短路。此外,RS-232收发器具有高达±70V的发送器和接收器保护,不会对收发器IC产生不利影响。AutoShutdown Plus™技术有助于实现低关断电流,支持节能应用。

RS-232收发器

CAN收发器

控制器局域网(CAN)是两线、半双工、高速串行网络,通常用于在不增加系统微控制器负荷的前提下提供网络节点之间的通信。CAN收发器连接CAN协议控制器和CAN总线的物理连接线,广泛应用于工业、通信和仪器仪表应用。

CAN收发器供丰富的可靠特性,以提高终端设备的长期可靠性。Maxim提供业界最高故障保护水平的CANH/CANL数据线,有助于承受意外短路至本地电源。集成高ESD电路能够防止意外冲击,支持恶劣电气环境下的节点之间进行通信。隔离型CAN收发器家族也提供高耐压、高故障保护和高ESD,采用行业标准封装。

CAN收发器

超摆幅开关/多路复用器

超摆幅(BTR)开关/多路复用器器件采用标准3V至5.5V电源,但支持高于或低于电源轨的较宽范围±25V输入信号。设计师再也无需多个开关/多路复用器即可切换高电压和低电压信号。超摆幅技术有助于简化电源要求和系统设计。Maxim的多路复用器和开关灵活且可靠,是通用系统信号路由和工业模拟前端的理想选择。具体应用包括销售终端(POS)连接器共用、工业模拟输入、手持式仪器仪表、ATE和音频/数据开关。

超摆幅开关/多路复用器

无线

高度集成的无线和RF IC是支持增强IoT、智能技术和通信市场的连接电路模块。联网设备越来越成为现代生活的焦点,高性能方案支持关键无线、移动、汽车和电缆设计。Maxim丰富的高性能电路模块IC满足了这些市场需求,包括功率放大器、RF收发器、RF接收器、RF发送器、低噪声放大器(LNA),以及齐全的RF混频器。

无线


强健连接设计资源


设计资源

应用笔记

应用指南

Videos