高精度测量

帮助您的设计速度和精度更上一层楼

高精度测量IC具有高精度和高性能,适用于全面高精度模拟应用,包括工业和汽车测量。高速模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC)具有较高分辨率和集成度,是数据采集系统的完美选择。音频放大器IC拥有小尺寸和高效率,适用于较宽范围的各种应用。高速、高精度、低噪声运放产生低输入失调电压、低失调温漂、低输入参考电压噪声。高精度电流检测放大器(CSA)具有快速PWM沿恢复时间,可提高双向电机精度。

常见应用:

  • 电机监控旋变
  • 楼宇自动化
  • 电子秤

Mobile App




高精度测量应用


电机监控旋变

楼宇自动化

电子秤


高精度测量方案


模/数转换器

Maxim ADC的分辨率高达24位,能够实现最高精度的测量。逐次逼近寄存器(SAR)和Σ-Δ ADC是告警测量应用的完美选择。拥有业界最佳的动态性能和快速采样下的线性结果,以及极低功耗和卓越的精度水平。凭借ADC的高度集成、高通道数量以及独特接口,可最大程度减小方案尺寸、降低成本。

模/数转换器

数/模转换器

高精度DAC具有高分辨率、卓越的线性度、高通道数量、快速建立时间,以及集成电压基准和缓冲输出等特性。DAC不但拥有高性能,而且功耗低、封装尺寸小,例如晶圆级封装,节省设计的功耗和空间。

数/模转换器

音频放大器

音频IC提供创新、小尺寸、高效率,以及无可比拟的音频性能,适合从工业/医疗到智能家居IoT以及更多消费产品的各种应用,例如运动摄像机、游戏设备和智能电话。音频方案提供业界最佳的无滤波性能、THD、PSRR和节能,同时避免潜在的EMI和音频杂波,例如许多音频设计中常见的咔嗒/噼噗声。

新型动态扬声器管理(DSM™)智能放大器集成拥有专利的DSM扬声器保护算法,带有电流和减压检测以及可编程10V升压转换器。这种完备的组合允许客户将音量增加至高达2.5倍,将低音范围提高到两个八度,从而挖掘微型扬声器的全部潜力。利用DSM Sound Studio GUI,能够提取扬声器参数,以及定制器件,比以往更简单、更快速。

扬声器放大器
动态扬声器管理

运算放大器

微小、低功耗运算放大器具有较宽工作电压(1.8V至36V),支持众多应用。此外,超低噪声系数、低电压失调和宽带提供高性能操作。小封装尺寸和低外部BOM,减小总体方案尺寸,适用于便携式系统。运算放大器提供最高精度和最低噪声,以驱动高分辨率ADC,支持更好的系统精度。

运算放大器

电流检测放大器

Maxim的高边和低边电流检测放大器具有极低的输入失调电压和宽共模电压,从几毫安到几安培的宽动态范围内提供高精度测量。低输入失调电压支持高精度测量。高边或低边检测放大器具有较宽共模电压范围,从低至地电位到高达75V,支持众多应用中的高精度测量。电源监测器提供瞬时电流和电压读数,适用于可穿戴和便携式系统。

电流检测放大器


高精度测量设计资源


应用笔记

设计方案

应用指南

Videos