高效电源

高效电源转换IC

Maxim的高效电源IC拥有低电压、低静态电流和高效率,可有效延长手持式、便携式设计的使用寿命。凭借降压和升压转换器以及低噪声、低压差调节器(LDO),将先进的电源转换技术应用到可穿戴、便携式和医疗应用。Maxim的Continua™器件采用可逆升/降压调节器以及超级电容,实现峰值效率,树立便携式设计备份电源新标杆。

常见应用:

  • 可穿戴
  • 家庭安全控制面板/网关
  • 楼宇自动化

Mobile App




高效电源应用


可穿戴

家庭安全控制面板/网关

楼宇自动化


高效电源方案


降压型(Buck)开关调节器

Maxim的高效率降压调节器IC提供高性能、宽温度范围及微小封装的最佳平衡,广泛应用于可穿戴和便携式设计。具有超低静态电流的降压型调节器可有效延长单节锂离子电池和纽扣电池产品的电池寿命。Maxim的降压型调节器家族具有同步整流操作,提供卓越的转换效率。降压调节器的高开关频率有助于减小元件尺寸,并支持快速瞬态响应。多模式操作确保轻载条件下的高效率,且符合EN55022标准,提供可靠操作。

降压型调节器 

升压型(Boost)开关调节器

Maxim的低功耗升压型开关调节器具有高效率、低噪声和微小封装。超低功耗和真关断(True Shutdown™)特性有效延长电池寿命,单节或双节电池操作可提高可穿戴和便携式产品的设计灵活性。高开关频率减小器件尺寸、支持快速瞬态响应。拥有专利的LX阻尼电路最大程度降低噪声敏感应用中的EMI。

升压型调节器 

升/降压(Buck-Boost)调节器

升/降压开关调节器也称为升/降压转换器,输出的可调节电压可高于或低于输入电压。锂离子电池供电系统经受的电压范围较宽,在电池放电时,电压可能高于或低于电路所需的值。这种升/降压架构有利于移动和便携式电池供电设备,可为无线通信模块、传感器和微控制器供电。

升/降压调节器 

低压差线性调节器(LDO)

Maxim的低压差线性调节器提供高精度、低噪声操作,压差极小,适用于音频系统。Maxim LDO的极低压差可减少发热,适用于小尺寸便携式应用。其高输出精度在有源端接总线上输出严格调节的电压,同时其超低噪声确保高精度系统测量。

线性调节器 

Continua可逆升/降压调节器

Maxim的Continua™电路模块帮助设计师使越来越紧凑的电子系统拥有更高效率和更长电池寿命。Continua器件采用可逆升/降压调节器,提供峰值效率,树立便携式设计备份电源新标杆。Maxim的Continua IC能够管理二次电池电源充电和放电的各个方面,有助于在主电源切断时保证系统的供电。该产品能够在二次电池电压较低时维持关键的系统功能。

可逆升/降压调节器 ›


高效电源设计资源


应用指南

视频


nanoPower Boost Converter Demo
5:26 March 10, 2017



00:00