移动设备


现今的智能手机和平板电脑具有惊人的处理能力(四核、千兆赫兹处理器)、存储器以及创新软件和无处不在的通信能力,在移动环境下提供信息和娱乐。

平板电脑采用与智能手机几乎相同的半导体技术,主要区别在于屏幕大。平板电脑的电池容量通常也比较大,通常采用功能更强的处理器。

 选型指南: 移动电源



应用


电源管理

智能手机和平板电脑的功能不断扩展,新款产品通常会采用性能更高的处理器、更大的存储容量以及更多的附加功能。然而,电池体积不能增大,所以高效电源管理IC (PMIC)日益重要。许多移动产品中,PMIC不能提供全部必要的电源电压,还需要独立的稳压器。毋庸置疑,空间是无价之宝。设计用于当今移动设备的IC都要求提供极小的方案尺寸。

Maxim业界领先、高度集成的PMIC和电源SoC是智能手机和平板电脑的理想选择。关于Maxim适用于智能手机和平板电脑供电的最新PMIC技术,请联系Maxim销售代表

Maxim也提供适用于移动应用的小尺寸开关稳压器和LDO。

电池电量计IC 
Li+电池充电器IC 

用于移动产品的PMIC 
用于Li+电池供电的降压型开关电源 

用于Li+电池供电的升压/降压型开关电源 

 

用于移动产品的LDO 

电池管理

移动设备的用户体验很大程度上取决于电池性能,特别是电池容量和充电时间。提供高精度电池充电信息和最大安全性的设备,具有最佳的用户体验。

Maxim较宽范围的电池电量计量满足各种性能需求,包括市场上最高精度的电量计。Maxim的电池充电器提供支持宽范围设计选项,包括支持最快安全充电速率的充电器。

了解Maxim专有ModelGauge™电量计的更多信息。

电池电量计 
电池充电器 

音频

智能手机要求增强的音频技术来实现高品质音质。两项重要因素包括消噪声和大功率音频输出,前者用于改善多噪环境下的听觉体验,后者用于提供更愉悦的话筒和音乐视听效果。Maxim的高性能、低功耗立体声音频编解码器IC在改善扬声器性能的同时可防止扬声器损坏。我们的扬声器放大器IC集优异的音质和技术优势于一体,简化设计过程、节省空间、延长电池寿命,并降低系统成本。

我们拥有专利的动态扬声器管理(DSM™)技术克服了微型扬声器的设计难题。相对于传统技术,DSM产生较大的音量,具有较丰富的音响体验。

动态扬声器管理
音频编解码器
扬声器放大器

传感器

由于智能手机支持可编程App,对于新兴技术是一种非常好的平台。许多制造商在其移动产品中提供很独特的功能,例如生物识别传感器,为用户提供更高的多功能性。

Maxim的光传感器和接近检测传感器支持移动设备的众多应用。

关于移动设备应用的高级传感器的更多信息,请联系Maxim销售代表

光传感器

另请参考 
低功耗、小尺寸运算放大器
通用串行总线(USB)产品
无线通信与射频


精选产品


电池管理

3µA 1节/2节电池电量计,带ModelGauge

MAX17048EVKIT

最小、功耗最低的电量计,具有经过验证、仅依赖于电压的ModelGauge算法。

了解更多 ›

7µA单电池电量计,采用ModelGauge m5 EZ

MAX17055XEVKIT

库伦计数与电压电量计量相结合,拥有最高SOC精度。

了解更多 ›

独立式ModelGauge m5电量计,集成SHA-256认证

MAX17201GEVKIT

提供非易失存储器(NVM),适用于电池组侧单节或多节电池应用。

了解更多 ›

USB/AC适配器、线性Li+电池充电器

MAX8606

完备的单节Li+电池充电管理IC工作于USB端口或AC适配器。器件集成电池断开开关、电流检测电路、PMOS调整管元件和热管理电路,省去了外部反向阻断肖特基二极管,可构建简单、小尺寸充电方案。

微功耗1节/2节Li+电池ModelGauge IC

MAX17048

微小、低功耗电量计支持最长电池运行时间,无需检流电阻。

独立式ModelGauge m5电量计,集成SHA-256认证

MAX17201/5/11/15

超低功耗电量计IC集成SHA-256安全认证,不要求特征分析,是电池组侧实施的理想选择。

1A、线性Li+电池充电器,在2mm x 2mm TDFN封装内集成调整管FET和热调节电路

MAX8808X/Y/Z

支持手持式设备的最简单、最小尺寸方案

ModelGauge m3电量计

MAX17047/MAX17050

这些电池电量计组合使用库伦计数和电压电量计ModelGauge算法,提供优异的短期和长期精度。ModelGauge m3消除了库仑计的累计失调误差,与任何单纯的电压测量电量计量相比,能够提供更高的短期精度。

微小尺寸、安全、高精度充电器,用于单节Li+电池充电

DS2784

为充电器提供完备的电量计量方案,占位面积仅为15mm2。器件集成独立式电量计量、单节Li+电池保护电路,并提供SHA-1质询/响应安全认证系统。

28V线性Li+电池充电器,提供智能化管理

MAX8814

独立式恒流、恒压(CCCV)、具有热调节的智能化线性充电器,用于单节锂离子(Li+)电池充电。微小尺寸的充电方案集成诸多功能,理想用于智能手机、USB电器以及蓝牙设备。

业内尺寸最小的1.55A单节Li+电池DC-DC充电器

MAX8971

器件充电快速,发热最少。器件利用各种适配器进行充电,最大程度提高安全性,具有JEITA兼容的温度监测功能,可承受高达22V的瞬态输入电压。

 

PMIC和稳压器

3µA 1节/2节电池电量计,带ModelGauge

MAX17048EVKIT

最小、功耗最低的电量计,具有经过验证、仅依赖于电压的ModelGauge算法。

了解更多 ›

7µA单电池电量计,采用ModelGauge m5 EZ

MAX17055XEVKIT

库伦计数与电压电量计量相结合,拥有最高SOC精度。

了解更多 ›

独立式ModelGauge m5电量计,集成SHA-256认证

MAX17201GEVKIT

提供非易失存储器(NVM),适用于电池组侧单节或多节电池应用。

了解更多 ›

30V内置开关的LCD偏置电源

MAX1605

升压转换器内置0.5A开关,采用6引脚SOT23封装,支持低至0.8V的输入。

28V内置开关、LCD偏置电源,提供真关断

MAX1606

升压转换器使用内置开关,利用低至0.8V的输入提供高达28V输出,提供Shutdown™。

USB/AC适配器、线性Li+电池充电器

MAX8606

完备的单节Li+电池充电管理IC工作于USB端口或AC适配器。器件集成电池断开开关、电流检测电路、PMOS调整管元件和热管理电路,省去了外部反向阻断肖特基二极管,可构建简单、小尺寸充电方案。

微功耗1节/2节Li+电池ModelGauge IC

MAX17048

微小、低功耗电量计支持最长电池运行时间,无需检流电阻。

双相、Quick-PWM控制器,用于IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU核心电源

MAX17021/MAX17082/MAX17482

2/1相交错控制Quick-PWM™降压型VID电源控制器,用于笔记本电脑CPU。

单通道Quick-PWM、降压型控制器,具有动态REFIN

MAX17024

高效、出色的瞬态响应特性,以高直流输出精度,支持低至2V输入。

双通道Quick-PWM、降压型控制器,具有低功耗LDO和RTC电源

MAX17020

多功能控制器,可配置用于便携式设备的系统供电以及图形卡、存储器供电。

独立式ModelGauge m5电量计,集成SHA-256认证

MAX17201/5/11/15

超低功耗电量计IC集成SHA-256安全认证,不要求特征分析,是电池组侧实施的理想选择。

1A、线性Li+电池充电器,在2mm x 2mm TDFN封装内集成调整管FET和热调节电路

MAX8808X/Y/Z

支持手持式设备的最简单、最小尺寸方案

300mA、降压转换器,1.1μA IQ

MAX77596

小尺寸、同步降压转换器,内置开关。在3.5V至24V输入电压时,可提供高达300mA电流,而空载时的静态电流仅为1.1μA。

微型500mA、降压型DC-DC转换器

MAX8640Y/MAX8640Z

微型、高效、降压型转换器的开关频率为4MHz,静态耗流仅为24uA。专为移动设备设计。

微小尺寸、超低噪声LDO

MAX8840

超低噪声、低压差(LDO)线性稳压器可提供高达150mA连续输出电压,120mA负载电流时的压差低至120mV。

智能手机和平板电脑配套PMIC

MAX77829

高度集成的PMIC集成开关模式充电器(用于单节Li+电池充电)、背光照明驱动器(支持25mA和35V输出)、LDO,以及双通道LED闪光灯驱动器。

ModelGauge m3电量计

MAX17047/MAX17050

这些电池电量计组合使用库伦计数和电压电量计ModelGauge算法,提供优异的短期和长期精度。ModelGauge m3消除了库仑计的累计失调误差,与任何单纯的电压测量电量计量相比,能够提供更高的短期精度。

微小尺寸、安全、高精度充电器,用于单节Li+电池充电

DS2784

为充电器提供完备的电量计量方案,占位面积仅为15mm2。器件集成独立式电量计量、单节Li+电池保护电路,并提供SHA-1质询/响应安全认证系统。

28V线性Li+电池充电器,提供智能化管理

MAX8814

独立式恒流、恒压(CCCV)、具有热调节的智能化线性充电器,用于单节锂离子(Li+)电池充电。微小尺寸的充电方案集成诸多功能,理想用于智能手机、USB电器以及蓝牙设备。

业内尺寸最小的1.55A单节Li+电池DC-DC充电器

MAX8971

器件充电快速,发热最少。器件利用各种适配器进行充电,最大程度提高安全性,具有JEITA兼容的温度监测功能,可承受高达22V的瞬态输入电压。


方案


Maxim提供定制化和专用的电源管理方案,使移动产品客户能够专注其智能手机和平板电脑本身的设计。

Maxim提供业界最高的电源密度、最高效率以及最高集成度的开关稳压器。

如果您拥有大批量智能手机、平板电脑或移动电源管理应用,请联系Maxim销售代表,以获得更多信息。



Introduction to the MAX14748 USB Type-C Charger
4:07 min
August 2017



利用PMIC,以不足一半的体积提高电池寿命和效率
3:35 min
June 2017



可穿戴皮电反应系统 (中文字幕)
2:49 min
April 2016



通过MAX77650 PMIC了解SIMO技术
8:10 min
January 2018



采用MAX17843的快速、高精度电池管理系统助力更安全的电动汽车
2:41 min
January 2018



便携式项目中如何测量温度 II——使用MAX17055电量计
3:12 min
November 2017



Introduction to the MAX17260 5.1µA 1-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ and Optional High-Side Current Sensing
11:00 min
June 2018



Introduction to the MAX17262 5.2µA 1-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ and Internal Current Sensing
7:42 min
August 2018



高精度锂电池电量计量解决方案
05:15 min
October 2018



Introduction to the MAX77813 2A High Efficiency Buck-Boost Converter
6:08 min
January 2019



Introduction to the MAX20345 PMIC with Ultra Low Iq Voltage Regulators, OHR Driver and Charger for Small Lithium Ion Systems
8:50 min
November 2018



Introduction to the MAX17823H 12-Channel, High-Voltage Sensor with Integrated 650mA Cell Balancing and Differential UART for Daisy-Chain Communication
8:00 min
February 2019



ModelGauge 电量计
3:24 min
January 2013



Introduction to the MAX17320 2-4 Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with 2-Level Protector and SHA-256 Authentication
12:18 min
June 2020



Introduction to the MAX20353 Wearable Charge Management Solution
6:53 min
April 2020



Introduction to MAX77958 Standalone USB-C Power Delivery Controller
7:21 min
June 2020



Introduction to the MAX17823B MAX17841B Automotive 12-Channel High-Voltage Data Acquisition System with SPI Communication Interface
9:56 min
April 2020



Introduction to the MAX77680 and MAX77681 3-Output SIMO Buck-Boost Regulator with Power Sequencer and 3μA IQ
3:52 min
August 2018



Introduction to the MAX17303 MAX17313 1-Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with Protector
8:21 min
March 2019



Introduction to the NPI-MAX77860 USB Type-C 3A Switch Mode Buck Charger
5:40 min
February 2019



Introduction to the MAX17301 and MAX17311: 1-Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with 2-Level Protector and SHA-256 Authentication
10:50 min
August 2019



Introduction to the MAX16972 and MAX16972A 3A Automotive Hi-Speed USB Protectors with Apple iPhone/iPad and USB 2.0 Charge Detection
9:28 min
December 2018



Introduction to the MAX14745 and MAX20335 PMICs with Ultra Low IQ Voltage Regulators and Battery Charger for Small Lithium Ion Systems
9:32 min
August 2018



Introduction to the MAX77654 Ultra-Low Power PMIC Featuring Single-Inductor, 3-Output Buck-Boost, 2-LDOs, Power Path Charger for Small Li+, and Ship Mode
5:36 min
October 2019



Introduction to the MAX17302 MAX17312 1-Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with Protector and SHA-256 Authentication
9:47 min
July 2019



Introduction to the MAX17853 14-Channel, High-Voltage Smart Sensor Data-Acquisition Interface
8:24 min
February 2019



Introduction to the MAX77827 5.5V 1.5A Ultra Low IQ High Efficiency Buck-Boost Converter
8:15 min
May 2019



使用MAX17262和ModelGauge m5 EZ的即插即用电池电量计量
5:21 min
March 2019



电池电量计基础
27:37 min
August 2018



如何利用MAX77860通过USB Type-C和BC1.2端口对电池充电
6:30 min
July 2020



USB-C基础
16:10 min
June 2020



USB Type-C充电概览
2:16 min
July 2020



Introduction to the MAX77962 23VIN 3.2AOUT USB-C Buck-Boost Charger with Integrated FETs for 2S Li-ion Batteries
4:46 min
August 2020



Introduction to the MAX77751 3.15A USB-C Autonomous Charger for 1-Cell Li+ Batteries
4:13 min
August 2020