耳戴式设备


耳戴式设备是一个新兴市场,将可穿戴与入耳式创新技术完美融合,逐步获得大众市场的关注。多数耳戴式设备为无线设备,其实际功能如同一个“智能耳机”或“装在耳朵里的袖珍计算机”,严苛的工作场景使其对电池、功耗与尺寸有极高要求。随着耳戴式设备越来越多地与智能手机等移动设备功能整合在一起,对存储器容量、处理速度、精度以及电池寿命、电源管理提出了更高要求,并且需要将全部功能装入“耳朵”里,支持无线和有线环境应用。

常见应用:

  • 健康/生物特征监测
  • 健身跟踪/活动监测
  • 个人娱乐
  • 导航
  • 虚拟助理
  • 人身安全
  • 语言翻译
  • 增强现实(AR)
  • 助听器


应用


In-Ear/Over-Ear Tethered Hearable

Fuel Gauge PMIC CODEC Bio Sensor


True Wireless Untethered Hearable

Fuel Gauge PMIC CODEC CODEC Fuel Gauge PMIC Bio Sensor

方案


电源管理

耳戴式设备的电源管理产品必须具备尺寸、高效率,可同时支持多种电池类型供电,提供不同电路所需的供电电压。为减小方案尺寸,耳戴式设备要求把多种功能(例如电压调节器和充电器)集成到单片小尺寸IC (PMIC)。通用性强的PMIC可支持宽压输入范围,以支持各种电池从完全充电到接近空电量的整个电压范围。除低功耗、高效率外,PMIC内部多路独立的稳压器可根据系统的具体需求调整各路电源输出,提高入耳式设备的方案效率。

支持耳戴式设备的PMIC 
支持耳戴式设备的升/降压调节器 

电池管理

耳戴式要求使用微小尺寸电池,并需要高精度电量计量,最大程度地延长电池寿命,防止过早或突然断电。因此,电池管理成为耳戴式设备的关键。Maxim的ModelGauge™电量计系列产品最大程度地提高电池运行时间,并具有EZ模式,能够省去非常耗时的电池建模。Maxim的电池管理IC有助于降低成本和方案尺寸,延长电池寿命,这对耳戴式设备设计至关重要。

支持耳戴式设备的电池充电器 
支持耳戴式设备的电池电量计 

音频编解码器和耳机放大器

耳戴式设备要求小尺寸、高效率电源方案,帮助工程师设计更小体积、更舒适的入耳式设备,同时满足消费者要求的高保真度音频。此外,随着越来越多的设备摆脱3.5mm插孔,采用无线方式,对小尺寸、高效率音频方案的需求进一步增强。Maxim的音频方案支持更小尺寸、更舒适的耳戴式设计,使得在耳戴式产品中整合更多功能和/或延长电池寿命成为可能。随着耳戴式设备功能的增加,设计复杂度也越来越高,要求方案具有尽可能高的灵活性。MAX98090集成了业界领先的时钟锁定机制,可工作在主机和从机模式,几乎支持任何工作频率。

Blogs 更好的聆听体验始于正确的立体声音频编解码器 ›
 利用MAX98090延长耳戴式和可穿戴设备的电池寿命、提高音质 ›
支持耳戴式设备的音频CODEC 
支持耳戴式设备的耳机放大器 

处理器

功耗和处理能力是选择耳戴式应用中微控制器的重要标准。应采用系统划分策略来确定哪些功能最好集成到微控制器,哪些功能可通过外部方式处理。由于耳戴式设备读取脉冲和其它人体信号,所以必须综合考虑所有的片上模拟电路,以确保能够高精度处理微弱的人体信号。

支持耳戴式设备的低功耗微控制器 

生物传感器

监测生物特征信号的耳戴式设备一般要求一个或多个入耳式光传感器。光传感器利用集成LED的反射光测量血氧、脉搏速率或其他生命体征信号。为产生足够的光强,LED工作电压(4V至5V)高于锂离子(Li+)电池电压。耳戴式设备的传感器必须也拥有小尺寸,且提供可靠操作。提供即插即用软件和可靠算法的耳戴式方案有助于简化设计。

支持耳戴式设备的生物传感器 


精选产品


电源管理

集成3路输出SIMO和充电器的超低功耗PMIC,优化用于小型Li+电池供电设备

MAX77650-MAX77651

高度集成、6.5µA超低工作电流

高效升/降压稳压器

MAX77801

升压和降压模式之间平滑转换,最大程度提高电源效率

支持原电池的可穿戴电源管理方案

MAX20310

可穿戴设备电源管理,适用于单节锌空气电池、氧化银电池和碱性电池

电池管理

3µA 1节/2节电池电量计,带ModelGauge

MAX17048EVKIT

最小、功耗最低的电量计,具有经过验证、仅依赖于电压的ModelGauge算法。

了解更多 ›

7µA单电池电量计,采用ModelGauge m5 EZ

MAX17055XEVKIT

库伦计数与电压电量计量相结合,拥有最高SOC精度。

了解更多 ›

微功耗1节/2节Li+电池ModelGauge IC

MAX17048

微小、低功耗电量计支持最长电池运行时间,无需检流电阻。

内置ModelGauge m5 EZ的7µA单节电池电量计

MAX17055

ModelGauge m5 EZ无需电池建模

1A、线性Li+电池充电器,在2mm x 2mm TDFN封装内集成调整管FET和热调节电路

MAX8808X/Y/Z

支持手持式设备的最简单、最小尺寸方案

可穿戴充电管理方案

MAX14690

延长可穿戴电子设备的电池寿命

处理器

高性能、超低功耗、ARM Cortex-M4F FPU微控制器,适用于可充电设备

MAX32620/1

超低功耗Cortex-M4F,理想用于新兴可穿戴医疗/健身产品

生物传感器

高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器

MAX30102

用于可穿戴健康设备的脉搏血氧仪和心率生物传感器

音频编解码器

超低功耗立体声、音频编解码器

MAX98091

小尺寸、超高效率、高性能、立体声编解码器,集成耳机和扬声器放大器

低功耗、立体声音频编解码器

MAX9867

理想用于空间受限设计



MAX17055 ModelGauge m5低IQ独立电量计的EZ配置
8:16 min
March 2017



便携式项目中如何测量温度 II——使用MAX17055电量计
3:12 min
November 2017



使用MAX17262和ModelGauge m5 EZ的即插即用电池电量计量
5:21 min
March 2019



电池电量计基础
27:37 min
August 2018



Embedded Security Solutions Using Secure Authenticators
45:08 min
June 2017



[Internal] Introduction to the MAX20310 Ultra-Low Quiescent Current PMIC with SIMO Buck-Boost for Wearable Applications
0:16:05 min
January 2017



Introduction to the MAX86140 and MAX86141 Optical Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor
12:25 min
September 2017



[Internal] Introduction to the MAX20303 Wearable Charge Management Solution
15:58 min
October 2017



Heart Rate Monitor Demo
25:30 min
August 2016



[Internal] Introduction to the MAX40007 nanoPower Op Amp in Ultra-Tiny WLP and SOT23 Packages
0:13:44 min
December 2016



[Internal] Introduction to the MAX40006 Micropower, Rail-to-Rail, 300kHz Op Amp with Shutdown in a Tiny, 6-Bump WLP
12:47 min
December 2016



Fit Two 衬衫:可穿戴健康监护产品平台实例 (中文字幕)
2:08 min
November 2014



体温测量:利用可穿戴NFC发送和接收 (中文字幕)
2:00 min
November 2014



智能手表:可穿戴健康管理平台实例 (中文字幕)
2:25 min
January 2015



脉搏血氧仪测量:可穿戴血氧监护仪促进积极的生活方式 (中文字幕)
2:06 min
November 2014



[Internal] Introduction to the MAX32664 Ultra-Low Power Biometric Sensor Hub
15:11 min
April 2018



[Distributor] Introduction to the MAX32664 Ultra-Low Power Biometric Sensor Hub
12:27 min
April 2018



Introducing the MAX-HEALTH-BAND Heart Rate and Activity Monitor
7:58 min
June 2018



MAX-ECG-MONITOR可穿戴ECG和心脏监测仪简介
5:17 min
June 2018



[Distributor] Introduction to the MAX20330 Programmable OVP Controller with VBUS Short Detection
15:18 min
July 2018



[Distributor] Introduction to the MAX22444-45-46 Four-Channel, Fast, Low-Power, Reinforced Isolation 5kVRMS Digital Isolators
14:25 min
July 2018



[Internal] Introduction to the MAX30002 Ultra-Low-Power Bioimpedance (BioZ) AFE
22:21 min
July 2018



[Internal] Introduction to the MAX20307 High Frequency Optimized Configurable eGaN Driver
16:24 min
July 2018



[Internal] Introduction to the MAX14745 and MAX20335 PMICs with Ultra Low IQ Voltage Regulators and Battery Charger for Small Lithium Ion Systems
18:59 min
August 2018



[Internal] Introduction to the MAX20330 Programmable OVP Controller with VBUS Short Detection
16:59 min
July 2018



[Internal] Introduction to the MAX22444-45-46 Four-Channel, Fast, Low-Power, Reinforced Isolation 5kVRMS Digital Isolators
15:46 min
July 2018



Introduction to the MAX22444-45-46 Four-Channel, Fast, Low-Power, Reinforced Isolation 5kVRMS Digital Isolators
10:31 min
July 2018



[Internal] Introduction to the MA17261 5.1µA Multi-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ
17:02 min
June 2018



Introduction to the MAX20307 High Frequency Optimized Configurable eGaN Driver
07:37 min
July 2018



Introduction to the MAX20330 Programmable OVP Controller with VBUS Short Detection
09:01 min
July 2018



Introduction to the MAX30002 Ultra-Low-Power Bioimpedance (BioZ) AFE
09:03 min
July 2018



[Internal] Introduction to the MAX20330A Precision HV Capable ID Detector
6:30 min
August 2018



[Distributor] Introduction to the MAX32650/51/52 Low Power ARM Cortex-M4 with FPU-Based Microcontroller for Battery Powered Applications
27:42 min
February 2018



[Distributor] Introduction to the MAX32660 Low Power ARM Cortex-M4 with FPU-Based SOC for Wearable Sensors
22:19 min
February 2018



[Internal] Introduction to the MAX32660 Low Power ARM Cortex-M4 with FPU-Based SOC for Wearable Sensors
32:08 min
February 2018



[Internal] Introduction to the MAX32650/51/52 Low Power ARM Cortex-M4 with FPU-Based Microcontroller for Battery Powered Applications
31:52 min
February 2018



使用MAX86141演示腕戴式健康监测
4:55 min
November 2017



利用MAX30001实现高精度生物电势和生物电阻抗测量
3:52 min
November 2017



可穿戴健身/医疗和IoT电源演示 — 2018电子展
3:29 min
November 2018



入耳式心率监测仪演示 — 2018电子展
1:06 min
November 2018



[Internal] Introduction to the MAX20326 Dual Precision Bus Accelerator
4:29 min
October 2018



[Distributor] Introduction to the MAX20326 Dual Precision Bus Accelerator
4:08 min
October 2018



Introducing the Health Sensor Platform 2.0 (MAXREFDES101)
2:45 min
September 2018



Introduction to the MAX20327 12V Capable, Low-RON, Beyond-the-Rails DPDT Analog Switches
2:36 min
September 2018



Introduction to the MAX17262 5.2µA 1-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ and Internal Current Sensing
7:42 min
August 2018



[Internal] Introduction to the MAX17263 Single/Multi-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ and Integrated LED Control
13:51 min
August 2018



Introduction to the MAX17263 Single/Multi-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ and Integrated LED Control
08:03 min
August 2018



[Internal] Introduction to the MAX20327 12V Capable, Low-RON, Beyond-the-Rails DPDT Analog Switches
5:44 min
August 2018



[Internal] Introduction to the MAX17262 5.2µA 1-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ and Internal Current Sensing
12:43 min
August 2018



[Distributor] Introduction to the MAX14745 and MAX20335 PMICs with Ultra Low IQ Voltage Regulators and Battery Charger for Small Lithium Ion Systems
16:28 min
August 2018



[Distributor] Introduction to the MAX17262 5.2µA 1-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ and Internal Current Sensing
10:55 min
August 2018



[Internal] Introduction to the MAXM86161 Single-Supply Integrated Optical Module for HR and SpO2 Measurement
5:17 min
May 2019



[Internal] Introduction to the MAX31341B MAX31341C Low-Current, Real-Time Clock with I2C Interface and Power Management
7:43 min
May 2019



[Internal] Introduction to the MAX16150 Nano-Power Pushbutton ON/OFF Controller and Battery Freshness Seal
12:04 min
February 2019



[Internal] Introduction to the MAX86170A MAX86170B MAX86171 Best-in-Class Optical Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor AFE for Wearable Health
25:09 min
June 2019



[Internal] Introduction to the MAX16152 MAX16153* MAX16154* and MAX16155 nanoPower Supervisor and Watchdog Timer
11:04 min
May 2019



[Internal] Introduction to the MAX20343 Ultra Low Quiescent Current, Low Noise 3.5W Buck-Boost Regulator
13:20 min
May 2019



[Internal] Introduction to the MAX30208 Low-Power, High-Accuracy Digital Temp Sensor
17:43 min
June 2019



[Internal] Introduction to the MAX16158 Nanopower, Tiny Supervisor with Manual Reset Input
8:38 min
December 2019



[Internal] Introduction to the MAX20340 Bidirectional DC Powerline Communication Management IC
8:19 min
December 2019



Introduction to the MAX30131 MAX30132 MAX30134 4-Channel Ultra-low Power Electrochemical Sensor AFE
8:25 min
November 2019



[Internal] Introduction to the MAX30131 MAX30132 MAX30134 4-Channel, 2-Channel, 1-Channel Ultra-low Power Electrochemical Sensor AFE
21:18 min
October 2019



Introduction to the MAX86916 Integrated Optical Sensor Module for Mobile Health
6:34 min
April 2020



Introduction to the MAX20353 Wearable Charge Management Solution
6:53 min
April 2020



Introduction to the MAX16158 Nanopower, Tiny Supervisor with Manual Reset Input
3:28 min
April 2020



Introduction to the MAX31825 1-Wire® Temperature Sensor With ±1°C Accuracy
9:52 min
June 2020



[Distributor] Introduction to the MAX20327 12V Capable, Low-RON, Beyond-the-Rails DPDT Analog Switches
4:54 min
August 2018



[Distributor] Introduction to the MAX20330A Precision HV Capable ID Detector
5:36 min
August 2018



[Distributor] Introduction to the MAX77654 Ultra-Low Power PMIC Featuring Single-Inductor, 3-Output Buck-Boost, 2-LDOs, Power Path Charger for Small Li+, and Ship Mode
09:44 min
June 2019



[Distributor] Introduction to the MAX86170A MAX86170B MAX86171 Best-in-Class Optical Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor AFE for Wearable Health
19:37 min
June 2019



[Distributor] Introduction to the MAX16142 Nanopower, Tiny Supervisory with Manual Reset Input
8:30 min
February 2019



[Distributor] Introduction to the MAX16150 Nano-Power Pushbutton ON/OFF Controller and Battery Freshness Seal
10:31 min
February 2019



[Distributor] Introduction to the MAX20343 Ultra Low Quiescent Current, Low Noise 3.5W Buck-Boost Regulator
12:19 min
May 2019



[Distributor] Introduction to the MAXM86161 Single-Supply Integrated Optical Module for HR and SpO2 Measurement
4:31 min
May 2019



[Distributor] Introduction to the MAX31341B MAX31341C Low-Current, Real-Time Clock with I2C Interface and Power Management
6:43 min
May 2019



[Distributor] Introduction to the MAX30208 Low-Power, High-Accuracy Digital Temp Sensor
13:23 min
June 2019



[Distributor] Introduction to the MAX16152 MAX16153* MAX16154* and MAX16155 nanoPower Supervisor and Watchdog Timer
9:09 min
May 2019



[Distributor] Introduction to the MAX20340 Bidirectional DC Powerline Communication Management IC
7:27 min
December 2019



[Distributor] Introduction to the MAX16158 Nanopower, Tiny Supervisor with Manual Reset Input
7:49 min
December 2019



[Distributor] Introduction to the MAX30131 MAX30132 MAX30134 4-Channel, 2-Channel, 1-Channel Ultra-low Power Electrochemical Sensor AFE
16:37 min
October 2019



Introduction to the MAX20343 Ultra Low Quiescent Current, Low Noise 3.5W Buck-Boost Regulator
7:54 min
October 2019



Introduction to the MAX20326 Dual Precision Bus Accelerator
2:21 min
October 2018



Introduction to the MAX20330A Precision HV Capable ID Detector
2:50 min
August 2018



Introduction to the MAX14745 and MAX20335 PMICs with Ultra Low IQ Voltage Regulators and Battery Charger for Small Lithium Ion Systems
9:32 min
August 2018



Introduction to the MAX77654 Ultra-Low Power PMIC Featuring Single-Inductor, 3-Output Buck-Boost, 2-LDOs, Power Path Charger for Small Li+, and Ship Mode
5:36 min
October 2019



Introduction to the MAX16152 MAX16153* MAX16154* and MAX16155 nanoPower Supervisor and Watchdog Timer
4:52 min
May 2019



Introduction to the MAX20340 Bidirectional DC Powerline Communication Management IC
3:35 min
January 2019



[Internal] Introduction to the MAX86916 Integrated Optical Sensor Module for Mobile Health
15:21 min
February 2020



[Internal] Introduction to the MAX20353 Wearable Charge Management Solution
14:35 min
February 2020



[Internal] Introduction to the MAX17303 MAX17313 1-Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with Protector
14:43 min
March 2019



[Internal] Introduction to the MAX77654 Ultra-Low Power PMIC Featuring Single-Inductor, 3-Output Buck-Boost, 2-LDOs, Power Path Charger for Small Li+, and Ship Mode
12:05 min
June 2019



[Internal] Introduction to the MAX326xx Family of High-Performance, Ultra-Low Power ARM Cortex Microcontrollers
36:36 min
December 2017



[Internal] Introduction to the MAX32670 High Reliability, Ultra Low Power Microcontroller powered by ARM Cortex M4 w/ FPU for Industrial and IoT
16:17 min
May 2020



[Internal] Introduction to the MAX31825 1-Wire® Temperature Sensor With ±1°C Accuracy
16:17 min
April 2020



[Internal] Introduction to the MAX16142 nanoPower, Tiny Supervisor with Manual Reset Input
9:55 min
February 2019



[Distributor] Introduction to the MAX31825 1-Wire® Temperature Sensor With ±1°C Accuracy
14:30 min
April 2020



[Distributor] Introduction to the MAX86916 Integrated Optical Sensor Module for Mobile Health
11:26 min
February 2020



[Distributor] Introduction to the MAX20353 Wearable Charge Management Solution
12:43 min
February 2020



[Distributor] Introduction to the MAX32670 High Reliability, Ultra Low Power Microcontroller powered by ARM Cortex M4 w/ FPU for Industrial and IoT
13:50 min
May 2020



[Distributor] Introduction to the MAX17303 MAX17313 1-Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with Protector
11:48 min
March 2019



[Distributor] Introduction to the MAX30002 Ultra-Low-Power Bioimpedance (BioZ) AFE
18:31 min
July 2018



[Distributor] Introduction to the MAX20307 High Frequency Optimized Configurable eGaN Driver
13:31 min
July 2018



[Distributor] Introduction to the MA17261 5.1µA Multi-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ
13:20 min
June 2018



[Distributor] Introduction to the MAX17263 Single/Multi-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m5 EZ and Integrated LED Control
11:34 min
August 2018



How to Update the Firmware on the MAXREFDES101 Health Sensor Platform 2.0
1:57 min
August 2019



How to Set Up the MAXREFDES117 Heart-Rate and Pulse-Oximetry Monitor with an Arduino Board
3:01 min
July 2019



Introduction to the MAX86170A MAX86170B MAX86171 Best-in-Class Optical Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor AFE for Wearable Health
12:03 min
January 2020



[Distributor] Introduction to the MAXM86146 Complete Optical Biosensing Module with Ultra-Low-Power Biometric Sensor Hub
11:05 min
June 2020



[Internal] Introduction to the MAXM86146 Complete Optical Biosensing Module with Ultra-Low-Power Biometric Sensor Hub
15:37 min
June 2020



Introduction to the MAXM86146 Complete Optical Biosensing Module with Ultra-Low-Power Biometric Sensor Hub
3:54 min
August 2020



MAX98090 Evaluation Board Quick Setup
10:32 min
August 2014



利用MAX98090延长耳戴式和可穿戴设备的电池寿命、提高音质
3:23 min
April 2018



利用PMIC,以不足一半的体积提高电池寿命和效率
3:35 min
June 2017



[Internal] Introduction to the MAX77650-51 Ultra Low-Power PMIC for Hearables and IoT Applications
0:10:06 min
April 2017



[Internal] Introduction to the MAX77278 Ultra-Low Power PMIC with 3-Output SIMO, Power Path Charger for Small Li+, 425mA Current Sink, and 8 GPIO
09:37 min
July 2018



Introduction to the MAX77278 Ultra-Low Power PMIC with 3-Output SIMO, Power Path Charger for Small Li+, 425mA Current Sink, and 8 GPIO
05:19 min
July 2018



通过MAX77650 PMIC了解SIMO技术
8:10 min
January 2018



[Internal] Introduction to the MAX77640 and MAX77641 Ultra-Low Power PMIC with 3-Output SIMO, 150mA LDO, and Power Sequencer
09:14 min
August 2018



Introduction to the MAX77640 and MAX77641 Ultra-Low Power PMIC with 3-Output SIMO, 150mA LDO, and Power Sequencer
04:16 min
August 2018



[Distributor] Introduction to the MAX20345 PMIC with Ultra Low Iq Voltage Regulators, OHR Driver and Charger for Small Lithium Ion Systems
17:19 min
November 2018



[Distributor] Introduction to the MAX77278 Ultra-Low Power PMIC with 3-Output SIMO, Power Path Charger for Small Li+, 425mA Current Sink, and 8 GPIO
08:34 min
April 2018



[Distributor] Introduction to the MAX77640 and MAX77641 Ultra-Low Power PMIC with 3-Output SIMO, 150mA LDO, and Power Sequencer
08:16 min
August 2018