消费类物联网(IoT)


从智能电话等移动设备到健身追踪器等可穿戴设备以及玩具等日常用品,消费类设备正变得越来越智能、联网数量越来越多。低功耗多核心处理器、智能传感器、高密度存储器、高级电源管理电路以及嵌入式安全技术与互联网接入的融合已经孕育了新的产品类别,这种产品能够提供生产力、便利性和娱乐性。 



应用


检测

检测方案支持我们跟踪活动水平以及监测各种健康参数,从而提高生活质量。人体传感器输出信号的幅值为毫伏和微安范围。用于可穿戴健康应用的集成器件将带放大功能的传感器与转换电路组合到单管芯或封装之中。

DS7505高精度数字温度计和温度监控器
MAX44009低功耗环境光传感器,集成ADC
光传感器

处理

低成本、低功耗多核心处理器的推出推动了创新型消费产品的兴起。智能手机、平板电脑以及类似移动设备要求强大的处理能力,以提供无处不在的计算。特别对于可穿戴应用,处理能力是选择微控制器的关键标准之一。系统划分策略有助于确定哪些系统功能最好集成到微控制器,哪些功能可通过外部方式处理。  

适合于可穿戴设备的高性能微控制器 

电源

由于许多智能联网消费产品由小型电池供电,例如纽扣电池,低功耗和长电池寿命就备受瞩目。简单、低功耗监测电路能够有效评估这些电池的健康和充电状态(SOC)——不会显著影响其SOC。内置安全的电量计IC能够精密测量电流、电压和温度。有效的电源管理IC (PMIC)提供多种电压轨以及电池管理能力,有助于延长移动应用的电池寿命。小方案尺寸的安全、高效电池充电器支持由可充电、高能量密度锂离子电池供电的IoT设备。

MAX8971 1.55A单节Li+电池DC-DC充电器
MAX17055内置ModelGauge m5 EZ的7µA单节电池电量计
MAX17048内置ModelGauge的3µA单节/2节电池电量计
MAX77650/MAX77651低IQ、随时就绪PMIC
MAX77950 WPC/PMA双模式无线电源接收器

安全

必须对消费类电子系统收集和传输的敏感个人数据加以保护,预防越来越常见的安全漏洞。Maxim的嵌入式安全技术能够有效防止篡改、克隆、假冒以及其他恶意攻击。  

DS2465安全认证器
DS2476安全协处理器
DS28E15安全认证器
DS28C36安全认证器
MAXQ1061用于嵌入式设备的DeepCover加密控制器


精选产品


7µA单电池电量计,采用ModelGauge m5 EZ

MAX17055

适用于高精度电流、电压和温度测量的低IQ电量计。

WPC/PMA双模式无线电源接收器

MAX77950

电源接收器IC在整个负载范围内具有高精度输出电流和电压检测方法。

集成3输出SIMO的超低功耗PMIC

MAX77650

PMIC具有SIMO升/降压调节器和150mA LDO。

双路输入、电源通路、3A开关模式充电器

MAX77818

高性能配套PMIC,集成ModelGaugeTM TM m5电量计技术。

具有SHA-256协处理器的安全认证器

DS2465

安全认证器具有带SHA-256和存储器功能的1-Wire主机。

带椭圆曲线公钥安全认证的安全认证器

DS28C36

安全认证器具有真随机数发生器、安全EEPROM和ROM ID

内置1-Wire SHA-256和512位用户EEPROM的安全认证器

DS28E15

具有工厂编程、唯一64位ROM识别码的安全认证器 。

带椭圆曲线公钥安全认证的安全协处理器

DS2476

安全ECDSA和HMAC SHA-256协处理器,与DS28C36配套。


方案


了解更多消费类方案,包括相关应用、精选产品和技术资源。