服务器


目前,行业标准服务器采用64位处理器,通常为2-16 CPU核。现代化数据中心拥有数百台到数千台机架服务器。企业市场也需要大量的服务器来支撑企事业单位的需求。在这两个市场上,性能、能源效率和可靠性是主要的运营问题。



应用


电源管理

由于服务器通常安装在封闭环境的机柜内,从规模上看,可能是办公室的机柜,也可能是大型数据中心,电源效率成为主要的关注内容。电源转换效率越高,发热越少,长期可靠性就越高。较高的效率可大大降低运营成本,并提高大型数据中心工作空间的利用率。

Maxim提供业界最高效率的PMIC,广泛用于行业标准服务器。更多信息请联系Maxim销售代表

商用化、可剪裁的48V直接转换方案利用集成的功率和磁元件,实现单级转换(48V至负载),突破了两级转换方案的效率、密度和瞬态特性的屏障。48V至负载直接转换省去了一级电源转换,在机柜中将12V架构的配电损耗降低了16倍。

48V机柜配电 ›


精选产品


双相、Quick-PWM控制器,用于IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU核心电源

MAX17021/MAX17082/MAX17482

2/1相交错控制Quick-PWM™降压型VID电源控制器,用于笔记本电脑CPU。

6A、2.4V至5.5V输入、高效电源模块



MAXM17516

为空间受限提供固定频率稳压器。

了解更多 ›

6A、2.4V至5.5V输入、高效电源模块

MAXM17516

高效、低发热的低压开关稳压器模块,可理想用于服务器的负载点供电。


方案


Maxim提供定制和应用相关的电源管理方案,使数据中心客户能够专注于构建通信和计算基础设施。

Maxim提供业界最高的电源密度、最高效率以及最高集成度的开关稳压器产品。

如果您具有批量生产数据中心电源管理产品的需求,请联系Maxim销售代表,以获得更多信息。

资源、工具