安全计算


对于处理宝贵数据但缺乏高度安全的接入控制系统,需要多重防篡改保护。第三方安装或更改系统组件的端点,很容易受到恶意攻击。在这些应用中,您需要的不仅仅是安全通信,还需要组件验证、防伪保护以及物理层保护。嵌入式加密算法可验证系统组件的有效性和真实性,并进行篡改检测,芯片级验证能够保证您的数据不受威胁。

我们的安全方案能够帮助您轻松保护您的设备并验证其合法性。



应用


移动金融终端

DeepCover®安全微控制器集成高级加密和物理安全保护,提供最高等级的防旁路攻击、物理篡改和反向工程。一旦检测到非法入侵,将立即擦除片上安全NV SRAM。

DeepCover安全微控制器 

移动POS视频 ›
移动POS参考设计 ›

子系统安全认证

嵌入式电子安全认证确保附件、配件为正版产品,这些配件或与设备配套使用,或者属于设备内部的子系统。通过采用电子安全认证,制造商可以更全面地管理产品的使用和性能。根据不同应用,电子认证帮助维护产品的可靠性、精确性、安全性和保密性,从而保护客户的合法收益。

安全认证应用 ›
安全认证器 ›
安全管理器 ›


精选产品


DeepCover安全微控制器,集成快速擦除和加密技术

MAXQ1852

高度安全的微控制器,用于单片PCI-PTS智能PIN密码键盘。

DeepCover安全Cortex-M3闪存微控制器

MAX32550

业内首款带PKA安全启动加载器的安全Cortex-M3闪存微控制器

DeepCover安全微处理器,集成ARM926EJ-S处理器核

MAX32590

高性能、单芯片安全微控制器带有加密的外部总线及先进的物理安全机制


方案


以下框图所示为Maxim产品在移动金融终端领域的应用。点击框图中的相应电路,即可查看推荐IC。

移动支付销售终端(MPOS)

Secure Microcontroller DC/DC Step-Up/Down Converter DC/DC Step-Up Converter USB Charger ESD Protection ESD Protection 移动支付销售终端(MPOS)

销售终端

Smart-Card Reader Magstripe Reader Power and Battery Management LCD Display Secure µC Security Manager Audio USB RS-232 销售终端

密码键盘和售货亭

RS-232 RS-485 USB LCD Display Power Supply Smart-Card Interface Smart-Card Controller Secure Microcontroller Magstripe 密码键盘和售货亭