数据中心


数据中心环境基于行业标准的服务器,这些服务器通常位于机架上,并采用各种开放和专有通信标准进行互连。

除服务器机架外,还有同等数量的存储器机架,支持旋转磁盘驱动和硅存储设备。存储设备采用灵活的网格协议以及PCIe、SAS等其它协议连接到服务器。服务器通过光网络链路连接到集群及互联网。



应用


电源管理

数据中心管理者非常关心设施内部署的服务器和通信设备的供电效率。效率越高意味着运营成本越低,并提供提高计算密度的可能性。

Maxim提供业界最高效率的电源管理IC (PMIC),广泛用于数据中心和通信设备。更多信息请联系Maxim销售代表

商用化、可剪裁的48V直接转换方案利用集成的功率和磁元件,实现单级转换(48V至负载),突破了两级转换方案的效率、密度和瞬态特性的屏障。48V至负载直接转换省去了一级电源转换,在机柜中将12V架构的配电损耗降低了16倍。

48V机柜配电 ›

光通信

大型数据中心在机架顶端或阵列交换机顶端到数据中心聚合交换机之间采用光网络技术。这些交换机一般提供10Gbps光链路,可进而升级到40Gbps和100Gbps技术。

我们符合标准的光模块元件能够在数据中心的TOR及聚合交换机上实现物理层连接。

符合MSA标准的光模块IC ›
无源光网络(PON) IC ›


精选产品


11.32Gbps收发器,集成双CDR、数字监测和直流耦合激光驱动器

MAX3955

11.3Gbps、高度集成、低功耗收发器,集成双CDR和数字诊断监测(DDM),设计用于下一代SONET传输系统。

低功耗互阻放大器,支持10GBASE-SR应用

MAX3797

器件为低功耗互阻放大器,采用自动增益控制(AGC)结构,支持高达10.3125Gbps速率、配合PIN二极管使用的光传输系统。


方案


Maxim提供定制化和应用相关的电源管理方案,使数据中心客户能够专注于构建通信和计算基础架构。

Maxim提供业界最高的电源密度、最高效率以及最高集成度的开关电源产品。

如果您具有批量生产数据中心电源管理产品的需求,请联系Maxim销售代表,以获得更多信息。