光通信


光通信网络利用光缆和激光LED提供高速数据通信通道,用于广域网以及小区域、高容量的校园网或数据中心通信网络。

光缆接口要求特殊的物理层驱动和接收器以及专门的控制器,以管理信号转换。Maxim专有的SiGe BiCMOS工艺使我们能够提供适用于光网络的全系列激光驱动器、控制器、互阻放大器(TIA)、限幅放大器和定时电路。



应用


光收发器

Maxim提供面向各种光通信应用优化的物理层IC,包括激光驱动器、互阻放大器、限幅放大器、时钟和数据恢复(CDR)电路、串行器以及解串器。光模块IC支持以太网、SONET/SDH、SFF/SFP、SFP+和QSFP+标准。Maxim提供最完备的PON (EPON、GPON、GEPON)方案产品线。

用于光模块应用的光收发器


精选产品


11.32Gbps收发器,集成双CDR、数字监测和直流耦合激光驱动器

MAX3955

11.3Gbps、高度集成、低功耗收发器,集成双CDR和数字诊断监测(DDM),设计用于下一代SONET传输系统。

低功耗互阻放大器,支持10GBASE-SR应用

MAX3797

器件为低功耗互阻放大器,采用自动增益控制(AGC)结构,支持高达10.3125Gbps速率、配合PIN二极管使用的光传输系统。

SFF/SFP激光驱动器,带有消光比控制

MAX3738

该激光驱动器设计用于数据率从1Gbps至4.25Gbps的多速率收发模块。为减少元件数量、便于多速率工作,激光器能直流耦合到MAX3738。

光电微控制器

DS4830A

16位微控制器带有独特的外设组合,可高分辨率转换多路模拟信号并对这些信号进行数字信号处理(DSP),与外部主机进行高速数据通信,支持超低功耗光通信应用。


方案


光通信方案提供关于设计无源光网络(PON)基础设备的附加信息,包括典型的设计案例和方框图。

无源光网络(PON)

PON Optical Network Terminal (ONT) RF Video Overlay PON Optical Line Terminal (OLT) Line Card 无源光网络(PON)

PON光网络终端(ONT)

Power Multiplexer Battery Management POL Switching Power Linear Regulator Power PMIC Power Management Thermal Management DC-DC Boost Converter Silicon Oscillator Optics PMD Video TIA USB Switch Ethernet PHY RF Amplifier Gain Control Wi-Fi® RF + AFE RS-232 Interface LNA PON光网络终端(ONT)

PON光通信终端(OLT)线卡

POL Power Power Management Thermal Management Interface Real-Time Clock Key Switch Controller SHA-1 Security DDR Power Level Translator Hot Swap Signal Integrity Precision Timing Silicon Oscillator Crosspoint Switch SerDes/CDR/CPA Optics PMD PON光通信终端(OLT)线卡