汽车级USB保护

Maxim是USB汽车级保护方案的领导者,保护器具有iPod®/iPhone®/iPad®快充检测功能以及支持所有USB设备的主机充电器检测功能。

保护器的快充检测功能支持高速USB (480Mbps)和全速USB (12Mbps)操作,使消费者能够在驾驶的同时对其USB设备充电。这些全集成器件组合了多种汽车相关的优势,包括当今恶劣的汽车环境下必不可少的电池短路保护和对地短路保护。

Maxim的汽车级USB保护器可完美用于:

  • 收音机、导航单元、集线器和仪表板
  • 模块间通信
  • iPhone/iPad和USB BC1.2/BC1.2充电
  • 消费类设备快速充电
  • USB端口汽车级保护
  • 系统级电缆特征化

Maxim也提供系统级建模和仿真支持,使客户的终端应用获得最佳性能。

我们的汽车级USB保护器仅向大规模汽车产品制造商提供。如果您的企业属于这种情况,请联系我们了解更多信息。

浏览Maxim的标准USB产品

标题 版本 更新