汽车“V”流程开发驱使产品达到零失效率

Maxim的“V” (汽车)流程产品开发具备以下特色:

  • 经过ISO/TS 16949:2002和ISO 9001:2008认证的质量管理系统
  • 经过ISO 14001:2004认证的环境管理系统
  • 经过AEC-Q100认证的器件满足特殊的温度等级要求
  • 根据统计过程控制,所有关键参数满足Cpk ≥ 1.67
  • 统计测试方法*:SYA、SBL、PAT、IDDQ、JVT和BIST
  • 提供PPAP (生产件批准程序)
  • 晶圆、安装和测试严格限制在两个有资质的生产厂以内
  • 全球失效分析支持中心有效提高客户服务质量
  • 全球现场品质中心支持欧洲、亚洲、日本和北美地区用户
  • 限制产品更改控制系统,扩展PCN范围 

*仅对适用器件

选择Maxim的“V”型产品,例如:MAX2141ETH/V+,能够获得AEC-Q100汽车部件认证证书。