电源管理和照明


在过去十年间,遍布汽车全身的控制模块、传感器、执行器以及电机的数量发生了显著增长。这就提高了对各种电源管理和稳压电路的要求。我们提供多种类型的PMIC、DC-DC转换器和电压调节器件,满足汽车电源管理和照明应用的需求。

汽车照明,包括外部和内部照明,正在逐步采用LED技术,以实现可靠、持久的照明。我们提供较广泛的LED驱动器,以可靠调节汽车照明应用中的LED的功率。



应用


ECU电源管理和电压调节

随着汽车中控制模块、传感器以及执行器数量的增加,就需要电压稳压器和DC-DC转换器来管理每种设备中负载点的电源。

汽车PMIC
高压(直接电池连接)降压型开关调节器
低压降压型开关调节器
车载升压型开关调节器
车载线性电压调节器

外部和内部照明

汽车应用LED驱动器IC具有宽调光范围、容错以及EMI抑制电路等特性,节省空间和成本。

外部汽车照明应用包括前灯、尾灯、后组合灯(RCL)和日间行车灯(DRL);内部照明包括普通内部照明、仪表板照明和显示屏背光照明。

我们专门为汽车照明提供业界领先的AEC-Q100认证的汽车级开关调节器(SEPIC、升压、升/降压)。

AEC-Q100 LED驱动器,外部照明应用(头灯、RCL、DRL)
AEC-Q100 LED驱动器,内部照明应用(车内照明、显示屏背光照明)


特色产品


2.2MHz同步和双通道降压型转换器

MAX20014

OUT1输出将输入电压升压到高达8.5V、电流高达750mA,而两路同步降压型转换器工作在3.0V至5.5V输入电压范围,提供0.8V至3.8V输出电压,负载电流高达3A。

了解更多 ›

超小尺寸、3.2MHz、双通道、500mA、摄像机模块通用PMIC

MAX20019

2.2MHz和3.2MHz、双通道、降压型转换器,带有集成高边和低边MOSFET。

了解更多 ›

业界唯一的ASIL级摄像机保护器,集成基于I2C的诊断功能

MAX20087

双/四通道摄像机电源保护器IC为每路输出提供高达600mA负载电流。

了解更多 ›

36V、600mA、微型Buck转换器,3.5µA IQ

MAX20076

同步buck转换器,集成高边和低边开关,在3.5V至36V输入电压下提供高达0.6A电流,空载时的静态电流仅为3.5µA。

了解更多 ›

36V、600mA、微型Buck转换器,3.5µA IQ

MAX20075

同步buck转换器,集成高边和低边开关,在3.5V至36V输入电压下提供高达0.6A电流,空载时的静态电流仅为3.5µA。

了解更多 ›

集成4通道高亮度LED驱动器,内置高压DC-DC控制器和电池断路开关

MAX16813

多灯串驱动器以最少的外部元件提供高效率和完备的故障保护

高压HB LED驱动器

MAX16833

节省汽车应用的空间和成本


解决方案


ECU电源

PMIC Memory Power LV Step-Down DC-DC LDO V/I Protection HV Step-Down DC-DC 汽车电子ECU电源框图

标题 版本 更新