信息娱乐系统


车载信息娱乐系统提供音频和视频信号的分配和回放。该系统必须频繁显示车辆的工作状态和外部驾驶信息,例如可视导航路线、位置、提示消息以及环境数据。在过去十年间,车载信息娱乐系统要求的功能已经大幅增长。我们提供较全面的IC,大大提升了这些流行车载系统的性能。



应用


信息娱乐系统的电源管理

车载信息娱乐系统的电源管理IC必须具有较高开关频率,以最大程度减小方案尺寸。此外还应最大程度降低电磁干扰(EMI)。这些IC一般位于收音机头(RHU)和娱乐系统控制模块中,往往直接连接到主电池。因此,IC应能够承受高电压(>36V)以及抛负载测试,在车辆的寿命周期内可靠工作。

高压降压型开关稳压器(汽车级)
低压降压型开关稳压器(汽车级)
线性稳压器(汽车级)

显示屏电源

当前汽车的中控台使用了多种尺寸的液晶显示屏。这些显示屏要求具有较宽的调光范围,并且必须工作在较低EMI环境。我们的显示屏电源IC和背光照明驱动器正是遵循了这一原则设计的。

车载显示屏电源IC
汽车应用背光照明驱动器

低噪声放大器(LNA)

具有可调增益控制的低噪声放大器(LNA)捕获和处理天线信号。我们为AM/FM/DAB广播无线电和GPS/GNSS卫星导航提供方案。

车载信息娱乐系统低噪声放大器

RF调谐器/接收器

我们为车载信息娱乐系统提供高集成度的收音、导航以及电视调谐器和接收器。

DAB或Sirius Xm调谐器以较低功耗将数字无线电信号转换为数字I/Q输出。数字TV调谐器利用宽带I/Q下变频器将ISDB-T和DVB-T广播信号转换为低中频信号。工作频率覆盖90MHz至862MHz的VHF和UHF电视广播频段。

对于导航系统,我们完整的GPS、GLONASS、Compass和Galileo前端IC (MAX2769B)简化了导航系统的设计。

数字无线电接收器
车载TV调谐器
GPS接收器

视频分配

GMSL串行器/解串器(SerDes)高速视频链路提供最优解决方案,将机头视频数据连接至后座娱乐控制台。

适用于车载信息娱乐系统的GMSL SerDes

移动设备充电和保护

当今大多数车主或乘客都拥有移动式智能设备。驾驶期间,这些低功耗设备往往变为个人娱乐或通信设备。所以,电池充电插座已经成为大多数车辆的标配。

USB主机充电器适配器仿真器 
USB充电器检测器 


特色产品


车载USB PD (功率传输)端口保护器

MAX25410

业界首款车载USB功率传输(PD)端口高压保护器,提供高达24V的过压保护

汽车应用、40V、2.2MHz、H桥升/降压控制器

MAX25431

业界IQ最低的升/降压控制器,提供最佳的瞬态响应特性

100W车载USB-PD端口升/降压控制器和保护器

MAX25430

业界首款单芯片100W、车载USB-PD电源、充电和保护方案

3.12Gbps GMSL解串器

MAX9288/MAX9290

支持使用同轴电缆,降低车载信息娱乐系统布线的重量和成本。

3.12Gbps GMSL串行器

MAX9291/MAX9293

支持使用同轴电缆,降低车载信息娱乐系统布线的重量和成本。

集成4通道高亮度LED驱动器,内置高压DC-DC控制器和电池断路开关

MAX16813

多灯串驱动器以最少的外部元件提供高效率和完备的故障保护

USB主机充电适配器模拟器和DC/DC转换器

MAX16984

集成电压补偿,为便携设备提供最大充电电流

宽调光范围LED背光照明驱动器

MAX16814

满足车载显示屏亮度要求

信息娱乐系统电源

MAX16993

高度集成车载PMIC提供三路降压型输出

可靠的ESD保护和充电IC

MAX16970

支持汽车互联、可靠充电

展频时钟

MAX31180

支持较宽频率范围以及降低EMI:完美用于仪表板

一次变频DAB调谐器

MAX2173

简化低功耗、板载调谐器设计


解决方案


通过下方的方框图,很容易找到适合设计的最佳器件。点击下图中的相应方框,即可查看我们推荐的产品。

收音头机

AM/FM LNA Bluetooth LNA GNSS LNA Satellite Digital Audio Radio Services (SDARS) Bluetooth Digital Audio Broadcast (DAB) GNSS Phantom Power Antenna Protect DC-DC Converter Low-Dropout (LDO) Regulator Overvoltage Protection Supervisor Oscillator Serializer Deserializer Level Shifter USB Audio Line Receiver Microphone Amplifier Keypad Audio Line Driver Audio Class D Amplifier Audio Headphone Amplifier Serializer Cellular/WiFi LNA Power-Management Integrated Circuit (PMIC) 汽车电子解决方案框图

后座娱乐

Audio Line Driver Audio Interface USB Supervisor Serializer Overvoltage Protection Low-Dropout (LDO) Regulator Point-of-Load (PoL) DC-DC Converter Power-Management Integrated Circuit (PMIC) Audio Interface Supervisor Headphone Amplifier Deserializer Serializer DC-DC Converter Low-Dropout (LDO) Regulator Display Power-Management Integrated Circuit (PMIC) Light-Emitting Diode (LED) Backlighting 汽车电子后座娱乐方案框图

导航系统

Low-Noise Amplifier (LNA) Phantom Power Antenna Protect Temperature-Compensated Crystal Oscillator (TCXO) GNSS Receiver Integrated Display Driver Display Power VCOM Light-Emitting Diode (LED) Backlighting USB Supervisor Oscillator Real-Time Clock (RTC) Level Shifter Deserializer Serializer Audio Amplifier Audio Amplifier DC-DC Converter Load Disconnect Overvoltage Protection Low-Dropout (LDO) Regulator Power-Management Integrated Circuit (PMIC) 导航系统框图

TV调谐器

Low-Noise Amplifier (LNA) Tuner DC-DC Converter Overvoltage Protection Low-Dropout (LDO) Regulator Phantom Power Antenna Protect Serializer TV调谐器框图

显示屏

Source Driver VCOM Gate Driver Light-Emitting Diode (LED) Backlighting Display Power 显示屏框图

显示器

LDO LED Backlighting Low-Voltage DC-DC Buck/LDO DC-DC Buck DC-DC Boost Protection Devices Gamma Buffer Supervisor/Watchdog Deserializer TFT Bias 显示屏框图