EV动力系统


为了应对高油价以及对空气质量的关注,汽车及其他运输工具中的动力系统选择数量激增。随着电力来源的实用化,例如轻型电池组,电力驱动也变得切实可行。无论是插电式电动汽车还是混合动力汽车都要求新系统来确保运行的安全性和可靠性。



应用


电池管理

电动、混合动力和插电式混合汽车利用大型锂离子(Li+)电池组来储存电能。这些电池组由数以百计甚至数以千计的单电池组成,必须对其中每个单电池进行管理,以保证电池组处于最佳状态,自己优化电能储存。

Fast, Accurate Battery Management System for Safer EVs Using the MAX17843 采用MAX17843的快速、高精度电池管理系统可提高EV安全性 (02:41)
Maxim的高可靠电池管理方案在提高Li+电池组工作可靠性的同时降低系统成本。这些电池管理方案是深厚系统知识和广泛IP组合的结晶,并且支持ASIL D安全合规性。凭借其独特、专有的菊链式架构和快速SAR ADC,您可实现快速、高精度测量。

Maxim的电池管理方案也非常适合多噪的汽车环境,提供高EMC性能。Maxim提供业界唯一支持电容和变压器隔离的方案。电容隔离允许利用电池组上的电容代替昂贵的变压器。该方法可将相关BOM成本降低高达90%,并且也降低故障率(FIT)。



特色产品


12-Channel, High-Voltage Smart Sensor Data-Acquisition Interface

MAX17843

Programmable ASIL D battery monitor ASIC optimized for automotive, hybrid electric battery pack, and electric vehicle systems.

车载SPI通信接口(ASCI)

MAX17841B

支持高可靠菊花链连接,EMC/EMI性能及低成本隔离方案


方案


从EV动力系统框图中选择完善的Maxim产品。

DC-DC Battery Measurement and Communication Power Switch Supervisory DC-DC Serial Interface Rotation Sense Current Sense Flux Sense 汽车电子EV动力系统框图

标题 版本 更新