车身电子


现代化车辆包含多种系统,以提供控制功能、实施诊断和安全功能,对电源进行管理。我们提供较广泛的电源开关和监测电路、传感器,以及传感器接口和通信IC,用于车身电子。



应用


车身控制

中央车身控制系统管理车辆上的全部安全、电源管理以及诊断系统。

除电压稳压器和DC-DC转换器外,我们还提供可靠的电流传感器和霍尔效应传感器接口电路。

霍尔效应传感器接口IC
电流传感器放大器

遥控无钥匙进入

遥控无钥匙进入(RKE)系统为驾驶者提供遥控锁车和开锁的途径。使用传统RKE系统时,驾驶者在一定距离内按下密匙卡按钮即可锁车或开锁,通常最远300英尺。

更高级的RKE系统,例如“Keyless Go”系统,在驾驶者从车辆出来后自动锁车,在检测到驾驶者(钥匙装在口袋中)位于一定距离内时自动开锁。”

我们提供支持这两种遥控无钥匙进入系统的产品。

ISM RKE发送器
ISM RKE接收器
了解关于Keyless Go技术的更多信息


特色产品


高精度单向和双向电流检测放大器

MAX9918/MAX9920

这些IC为单电源、高精度电流检测放大器,具有-20V至+75V高输入共模电压范围。

2线霍尔效应传感器接口IC

MAX9921

节省汽车应用的空间和成本


解决方案


点击下面框图中的相应方框,即可查看推荐用于车身电子应用的产品。

中央车身控制

Reverse Battery Overvoltage Protection Standby Power Primary Power Secondary Power Voltage Sense Current-Sense Amplifier Supervisor Oscillator RS-232 Transceiver Voltage Reference Remote Keyless Entry (RKE) Transceiver Low-Noise Amplifier (LNA) Current-Sense Amplifier Hall-Effect Sensor Switch Monitor Temperature 汽车电子中央车身控制系统框图

仪表板

Laser Driver Low-Dropout (LDO) Regulator Field-Effect Transistor (FET) Driver Light-Emitting Diode (LED) Driver Supervisor Oscillator Integrated Display Driver VCOM Light-Emitting Diode (LED) Backlighting Display Power DC-DC Switching Regulator Voltage Protector Low-Dropout (LDO) Regulator Deserializer Serializer Audio Oscillator Supervisor 汽车电子仪表板框图

光雷达系统

Multiplexer (Mux) Multiplexer (Mux) Analog-to-Digital Converter (ADC) Level Shifter DC-DC Converter Low-Dropout (LDO) Regulator Charge Pump Overvoltage Protection Supervisor Oscillator MOSFET Driver CAN Transceiver Temperature Sensor Transimpedance Amplifier (TIA) 汽车电子光雷达系统框图

RKE RF模块

Low-Noise Amplifier (LNA) Supervisor Transceiver Controller Area Network (CAN)/Local Interconnect Network (LIN) Low-Dropout (LDO) Regulator 汽车电子KE RF模块框图

标题 版本 更新