汽车安全

确保汽车零部件的真实性、安全性和可靠性

随着汽车行业对车辆独立决策的依赖性越来越强,以及云连接越来越紧密,汽车安全性要求的重要性也达到了前所未有的程度。现代化汽车的安全性不仅仅是保证门锁安全。汽车安全性已经延伸到包括车辆安全认证、高级驾驶辅助系统(ADAS)外设的防伪、与云端的安全数据通信。随着批量生产、电池供电和自主驾驶车辆的即将到来,全面评估这些技术在到不到正确实施和保护时的危害程度至关重要。未来汽车的安全性技术要求符合AEC-Q100标准1级认证的器件,以增强安全性和保证最佳的系统功能。





汽车安全应用


其他应用

  • ADAS 传感器
  • LiDAR
  • 电池管理系统(BMS)
  • 气囊
  • 排放控制
  • 前灯模块

汽车安全方案


DS28C40是一款 I2C 安全认证器,通过确保车辆外设元件的真实性,增强汽车安全。IC可嵌入到任意汽车外设,例如摄像机、传感器或电池管理系统。该款汽车级安全认证器IC采用ECDSA加密,向主机ECU证明其所嵌入到的部件是系统的OEM兼容零配件。


汽车安全精选产品


DS28C40评估系统

DS28C40EVKIT

提供需要了解DS28C40特性所需的硬件和软件套件。

了解更多 ›

Deep Cover汽车应用I²C安全认证器

DS28C40

提供从对称和非对称安全功能派生的一组核心加密工具。

Learn more ›