汽车物联网(IoT)


从车道偏离报警到导航、卫星广播,以及智能手机APP和远程诊断集成,每一代的汽车都变得越来越智能。车辆与车辆(V2V)通信有助于使驾驶人员更安全,车辆与基础设施(V2X)通信则进一步增强了安全性,并可能为交通带来更高的效率。Maxim提供大量驱动这些功能的IC。 



应用


检测

随着汽车的自主能力越来越强,传感器在摄像机相关方面必将发挥越来越重要的作用,支持车道偏离报警、辅助泊车、自动刹车等功能。传感器融合的进步对实施ADAS至关重要,视觉系统将成为关键的基础技术。 

传感器接口设备

处理

对于汽车来说,数据处理从未像现在这样重要。对于高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统和V2V通信,车辆需要收集、分析和共享数据。这就使高速串行器/解串器(SerDes)线驱动器和接收器成为了关键所在,以承载支持车载视频、音频和通信的数据流。Maxim的吉比特多媒体串行链路(GMSL)技术能够通过长达15m的单根同轴电缆或10m至15m的屏蔽双绞线传输高清(HD)视频、音频、控制信息和吉比特以太网。与以太网相比,GMSL技术速度更快,且布线成本更低、电磁兼容(EMC)性能更好。

GMSL产品 ›

电源

随着当今汽车中动力控制模块、传感器、执行器和电机数量越来越多,对各种电源管理和电压调节电路的要求也随之提高。Maxim提供多种类型的PMIC、DC-DC转换器和电压调节器件,满足汽车电源管理和照明应用的需求。

当今的混合动力和插电式电动汽车利用大型电池组来储存电能。为保证电池组处于最优状态以及优化能量存储,必须对每个电池组中填充的数以百计的单体电池进行管理。Maxim的高可靠电池管理方案在提高锂离子电池组工作可靠性的同时降低系统成本。

MAX20078同步Buck、高亮度LED控制器 ›
MAX16956 36V、300mA微型Buck转换器,1.1µA IQ


精选产品


36V、300mA、微型Buck转换器,1.1µA IQ

MAX16956

小尺寸、同步降压型转换器,集成高边和低边开关。


方案


了解更多汽车应用方案, 包括相关应用、精选产品和技术资源。