ADAS电源管理

摄像机、传感器、微处理器以及其他用于高级驾驶辅助系统(ADAS)的元件在下一代汽车中越来越普及,对精密管理系统电源的要求越来越严格。汽车级电源管理器件综合平衡功率需求和电源限制,同时满足小尺寸方案要求,在确保安全功能最佳性能方面发挥重要作用。

Maxim的汽车级电压调节器、电源管理IC (PMIC)以及电源保护器满足ADAS电源要求,且完全符合CISPR 25 Class 5 EMI标准,同时满足高效和小尺寸的需求。高度集成与优化设计相结合,有效降低总体方案尺寸。扩频振荡器有效缓解电磁干扰(EMI)的影响。在整个工作温度和电压范围内具有高输出电压精度,确保符合苛刻的SoC核心电压要求。符合汽车安全完整性等级(ASIL)要求可确保功能安全性。

精选产品表

产品 说明 订购 评估板
MAX20014 三路输出转换器   购买 购买
MAX20019 双路输出、降压型转换器 购买 购买
MAX20075 降压型转换器 购买 购买
MAX20076 降压型转换器 购买
购买
MAX20087 双/四通道摄像机电源保护器 购买 购买

ADAS电源管理精选产品


2.2MHz同步和双通道降压型转换器

MAX20014

OUT1输出将输入电压升压到高达8.5V、电流高达750mA,而两路同步降压型转换器工作在3.0V至5.5V输入电压范围,提供0.8V至3.8V输出电压,负载电流高达3A。

了解更多 ›

超小尺寸、3.2MHz、双通道、500mA、摄像机模块通用PMIC

MAX20019

2.2MHz和3.2MHz、双通道、降压型转换器,带有集成高边和低边MOSFET。

了解更多 ›

业界唯一的ASIL级摄像机保护器,集成基于I2C的诊断功能

MAX20087

双/四通道摄像机电源保护器IC为每路输出提供高达600mA负载电流。

了解更多 ›

36V、600mA、微型Buck转换器,3.5µA IQ

MAX20076

同步buck转换器,集成高边和低边开关,在3.5V至36V输入电压下提供高达0.6A电流,空载时的静态电流仅为3.5µA。

了解更多 ›

36V、600mA、微型Buck转换器,3.5µA IQ

MAX20075

同步buck转换器,集成高边和低边开关,在3.5V至36V输入电压下提供高达0.6A电流,空载时的静态电流仅为3.5µA。

了解更多 ›


ADAS电源管理设计资源


技术文档