汽车级LIDAR IC

汽车级LiDAR产品安全地解决了ADAS测距挑战。将互阻放大器和超快速比较器,以及保护IC、监控电路和电压基准,集成到创新的LiDAR模块中,同时以非常小的封装提供高可靠性产品。

安全性是ADAS应用的主要驱动力,各种各样的监控电路产品和保护IC使完整的LiDAR模块更健壮、更可靠。Maxim的汽车级LiDAR方案包括微处理器和带有看门狗定时器的高精度窗电压监控电路。这些监控电路设置门限和复位超时延迟,无需外部电阻和电容,在空间受限的环境下节省附加电路板面积。

精选产品表

器件号 功能 主要优势
MAX40660 互阻放大器 490MHz带宽、低功耗模式,测距应用的理想选择。
MAX40661 互阻放大器 160MHz带宽、低功耗模式,测距应用的理想选择。
MAX40026 比较器 280Ps传输延迟、10ps过驱动失真(20mV至100mV) LVDS输出
MAX16132/
MAX16133/
MAX16134/
MAX16135
窗口电压监控电路 1%精度、1.7V至5.5V电压范围、单/双/三/四路通道,无需外部BOM
MAX16136 窗口电压监控电路,带窗看门狗 1%精度、过压指示,实现附加诊断功能,无需外部BOM
MAX16126/
MAX16127
抛负载/反向电压保护 -36V至+90V电源瞬态保护,满足ISO 7637标准
MAX16141/MAX16141A 理想二极管控制器和断路器 过压、欠压、反向电压、反向电流和过流保护,提供微切保护
MAX6070 系列电压基准 从±0.04%初始精度至±0.08%,1.5ppm/°C温漂,
支持1.2V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5V

更多产品请参考“ADAS的LiDAR模块”

点击浏览 : 精选产品 | 设计资源

汽车级LiDAR精选产品


280ps高速比较器,超低失真,具有LVDS输出

MAX40026

10Ps过驱动延迟 @ 20mV至100mV输出驱动(失真),0.018cm传播时间测量误差,采用2mm x 2mm TDFN封装。

了解更多 ›

3.5V至36V理想二极管控制器,带有电压和电流断路器

MAX16141/MAX16141A

抑制高压瞬态尖峰,快速(0.3µs典型值)关断响应防止反向电流,5μA (典型值)关断电流减小电池漏流。

了解更多 ›

带有100mA输入电流箝位的互阻放大器,适用于汽车LiDAR应用

MAX40660

小尺寸3x3 TDFN封装,490MHz宽带宽有助于捕获道路条件详情,较低的2.1pA/√Hz噪声密度降低信号失真和误判。

了解更多 ›

回到顶部 |

汽车级LiDAR设计资源


Videos

回到顶部 |